Accueil Entrée-sortie industrielle Commutateurs Ethernet

Commutateurs Ethernet

Nos commutateurs Ethernet haute qualité offrent la solution idéale pour le raccordement de segments de réseau et l'extension de la connectivité d'un réseau Ethernet.
11 Résultats
Switch Gigabit Ethernet Industriel 8 Ports Non Géré avec Power over Ethernet - Commutateur 802.3af/at PoE+
IES81000POE
Switch Gigabit Ethernet Industriel 8 Ports Non Géré avec Power over Ethernet - Commutateur 802.3af/at PoE+

Effectuez un raccordement d'alimentation et de données Gigabit Ethernet vers 8 appareils compatibles PoE, avec 30 W par port - Fixation murale

426,99 € hors TVA
512,39 € incluant TVA
Switch Ethernet industriel non géré à 5 ports - Commutateur réseau 10/100 a montage sur rail DIN
IES5102
Switch Ethernet industriel non géré à 5 ports - Commutateur réseau 10/100 a montage sur rail DIN

Étendez votre connectivité de réseau grâce à ce robuste commutateur non géré 10/100 Mb/s

128,99 € hors TVA
154,79 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports (4 PoE+) - Fixation murale et accès en façade
IES81GPOEW
Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports (4 PoE+) - Fixation murale et accès en façade

Connectez jusqu'à 8 périphériques GbE (4 PoE+) différents grâce à ce switch Ethernet industriel IP30 avec gestion intelligente de la couche 2

530,99 € hors TVA
637,19 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 5 ports - Commutateur GbE à montage mural / sur rail DIN
IES51000
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 5 ports - Commutateur GbE à montage mural / sur rail DIN

Utilisez en réseau jusqu'à 5 périphériques Ethernet à partir d'un commutateur Gigabit Ethernet industriel robuste - Fixation murale/DIN

217,99 € hors TVA
261,59 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports - Fixation murale et accès en façade
IES81GW
Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports - Fixation murale et accès en façade

Switch Ethernet géré industriel | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | 8 ports RJ45 | Fixation murale

385,99 € hors TVA
463,19 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports PoE+ avec 2 connexions SFP - Fixation murale et accès en façade
IES101GP2SFW
Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports PoE+ avec 2 connexions SFP - Fixation murale et accès en façade

Ajoutez jusqu’à 10 périphériques GbE différents à votre réseau grâce à l'utilisation de 8 connexions RJ45 (PoE+) et 2 connexions fibre optique avec un support d'administration de niveau 2 intelligente

626,99 € hors TVA
752,39 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports avec 2 connexions SFP - Fixation murale et accès en façade
IES101G2SFPW
Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports avec 2 connexions SFP - Fixation murale et accès en façade

Switch Ethernet à fixation murale | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | 8 ports RJ45 | Géré L2

482,99 € hors TVA
579,59 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet Industriel 5 Ports - Commutateur Non Géré avec 4 Ports PoE
IES51000POE
Switch Gigabit Ethernet Industriel 5 Ports - Commutateur Non Géré avec 4 Ports PoE

Effectuez un raccordement d'alimentation et Gigabit Ethernet vers 4 appareils compatibles PoE, avec 15,4 W par port

326,99 € hors TVA
392,39 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet géré L2 à 10 ports avec 2 slots SFP ouverts - Commutateur réseau à montage en rack
IES101002SFP
Switch Gigabit Ethernet géré L2 à 10 ports avec 2 slots SFP ouverts - Commutateur réseau à montage en rack

Augmentez la performance de votre réseau et connectez jusqu'à 10 appareils Gigabit Ethernet différents, y compris 8 RJ45 et 2 connexions en fibre optique au moyen des SFP de votre choix

243,99 € hors TVA
292,79 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 6 ports avec 4 ports PoE+ et régulation de tension - Fixation murale / DIN
IES61002POE
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 6 ports avec 4 ports PoE+ et régulation de tension - Fixation murale / DIN

Effectuez un raccordement d'alimentation et de données Gigabit Ethernet vers 4 appareils compatibles PoE, avec 2 ports Gigabit Ethernet supplémentaires et entrée d'alimentation redondante

518,99 € hors TVA
622,79 € incluant TVA
Commutateur Gigabit Ethernet non-géré écoénergétique à 5 ports - Switch réseau de bureau / fixation murale
DS51002EU
Commutateur Gigabit Ethernet non-géré écoénergétique à 5 ports - Switch réseau de bureau / fixation murale

Utilisez en réseau jusqu'à 5 périphériques Ethernet à partir d'un seul commutateur de bureau Gigabit économe en énergie - Fixation murale

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Tout afficher