Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSwitch Gigabit Ethernet industriel non géré à 6 ports avec 4 ports PoE+ et régulation de tension - Fixation murale / DIN
Effectuez un raccordement d'alimentation et de données Gigabit Ethernet vers 4 appareils compatibles PoE, avec 2 ports Gigabit Ethernet supplémentaires et entrée d'alimentation redondante
Nº de produit : IES61002POE
- 4 ports Gigabit IEEE PoE+/PSE (alimentation + données), compatibles 802.3at/802.3af et 2 ports GbE additionnels
- Prend en charge une sortie maximale de 55 V et 30 watts par port PoE
- Entrées d'alimentation redondantes par bornier 24/48 V CC avec relais d'alarme
- Prise en charge d'une large gamme d'entrées d'alimentation de 20 à 57 V CC
- Convertisseur élévateur de tension CC vers 24 V CC
- Plage étendue de températures de fonctionnement de -40 °C à 75 °C
- Boîtier métallique classé IP 30
- Montable sur rail DIN ou au mur
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le commutateur PoE+ industriel 6 ports IES61002POE vous permet la connexion d'un réseau de données et d'alimentation Gigabit Ethernet et de raccorder jusqu'à quatre appareils PoE, avec deux ports GbE supplémentaires.
Pleinement compatible avec les normes IEEE 802.3at/802.3af, ce commutateur Ethernet industriel fournit jusqu'à 30 W par port grâce aux quatre ports PoE+/PSE, tandis que les 6 ports RJ45 blindés prennent en charge l'auto-négociation pour la vitesse et le duplex de réseaux Ethernet 10/100/1000 Mb/s.
Fournissant un basculement fluide en cas de coupure ou de panne de courant, le commutateur est doté d'entrées d'alimentation redondante par bornier de 20 à 57 V CC (24/48 V CC nominaux). Lorsqu'il est utilisé avec plusieurs sources d'alimentation, le commutateur prend en charge les contacts de relais d'alarme, qui peuvent être reliés au circuit d'alarme existant pour vous prévenir instantanément en cas de coupure de courant.
Pour vous garantir une performance fiable dans les environnements extrêmes, ce commutateur PoE offre une vaste plage de températures de fonctionnement (-40 °C à 75 °C), un boîtier robuste classé IP 30, ainsi que des supports de fixation murale et de montage sur rail DIN pour des options d'installation polyvalentes.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
- Alimente les périphériques par PoE lorsqu'il n'existe aucune prise électrique
- Travaillez dans des conditions industrielles extrêmes avec une plage de températures de fonctionnement étendue et un boîtier classé IP 30
- Continuez à faire fonctionner vos appareils lors des coupures de courant avec des entrées d'alimentation redondantes
Applications
Alimentez une caméra de sécurité/réseau située dans un lieu distant où une connexion d'alimentation est impossible
Installez des points d'accès sans fil (WAP) alimentés par PoE dans des environnements industriels, d'usine, d'entrepôt ou autres environnements extrêmes
Permettez l'installation distante d'écrans tactiles ou de kiosques d'information
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V933058 | |
UPC Code | 065030854788 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Approbations réglementaires | EN61000-6-4 – Emission for industrial environment EN61000-6-2 Immunity for Industrial environment EN61000-4-3 (RS) Level 3, Criteria A EN61000-4-6 (CS) Level 3, Criteria A EN61000-4-8 (Magnetic Field) Level 3, Criteria A Rail Traffic: EN50121-4 Shock IEC: 60068-2-27 Freefall: IEC 60068-2-32 Vibration: IEC 60068-2-6 |
|
Nombre de ports | 6 | |
Normes de l’industrie | IEEE 802.3at, 802.3af, 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x | |
Performance | ||
Architecture de commutation | Stockage et retransmission | |
Longueur max. de câble | 100 m [328 ft] | |
MDIX auto | Oui | |
MTBF | 296, 517 Hours | |
Prise en charge duplex complet | Oui | |
Protection contre les surtensions | EN61000-4-2 (ESD) niveau 3, critère B EN61000-4-4 (EFT) niveau 3, critère A EN61000-4-5 (surtension) niveau 3, critère B |
|
Réseaux compatibles | 10/100/1000 Mbps | |
Vitesse max. de transfert de données | 2 Gb/s (duplex complet) | |
Connecteur(s) | ||
Types de connecteur | 1 - Bornier (6 fils) Femelle | |
6 - RJ-45 Femelle | ||
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | OS Independent; No additional drivers or software required | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Patents and Licenses | The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive. • United States Patent No. 5,406,260 (expired) • United States Patent No. 6,650,622 • United States Patent No. 7,457,250 • United States Patent No. 8,155,012 • United States Patent No. 8,902,760 • United States Patent No. 8,942,107 • United States Patent No. 9,019,838 • United States Patent No. 9,049,019 • United States Patent Application No. 14/695,456 • United States Patent Application No. 14/726,940 |
|
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 2 - Alimentation | |
6 - 100/1000 Mb/s | ||
6 - Liaison/activité | ||
4 - PoE | ||
1 - Défaillance | ||
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Bornier | |
Consommation électrique | 143 W Max (120 W for PoE) | |
Tension d'entrée | 20 ~ 57 DC | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 5~95 % (sans condensation) | |
Température de fonctionnement | -40°C to 75°C (-40°F to 167°F) | |
Température de stockage | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 135 mm [5.3 in] | |
Largeur du produit | 63 mm [2.5 in] | |
Longueur du produit | 106 mm [4.2 in] | |
Poids du produit | 831 g [29.3 oz] | |
Type de boîtier | Acier | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 1.1 kg [2.4 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Commutateur Gigabit 6 ports | |
1 - Bornier | ||
1 - Support de fixation murale avec vis | ||
1 - Support de rail DIN avec vis | ||
1 - Manuel d'instruction |
Compatibilité
Voir la compatibilité du système d’exploitation completProduits associés
Switch Gigabit Ethernet Industriel 8 Ports Non Géré avec Power over Ethernet - Commutateur 802.3af/at PoE+
Effectuez un raccordement d'alimentation et de données Gigabit Ethernet vers 8 appareils compatibles PoE, avec 30 W par port - Fixation murale
Switch Gigabit Ethernet Industriel 5 Ports - Commutateur Non Géré avec 4 Ports PoE
Effectuez un raccordement d'alimentation et Gigabit Ethernet vers 4 appareils compatibles PoE, avec 15,4 W par port
Injecteur Power over Ethernet PoE+ Industriel 2 Ports Gigabit 48V / 30 W avec Fixation Mural
Fournissez une alimentation et une connexion de données à deux appareils PoE Gigabit sur câblage Ethernet standard
Accessoires
Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet avec Power over Ethernet (PoE)
Connectez, configurez et gérez à distance un périphérique série RS-232 sur réseau IP
Support produit
Pilotes et téléchargements
Manuel :
-
IES61002POE.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- IES61002POE_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis