StarTech.com

Module Convertisseur RJ45 Gigabit Ethernet sur Fibre Optique avec SFP Ouvert - 1000Mbps

Convertissez et prolongez une connexion Gigabit Ethernet sur fibre optique à l'aide d'un SFP Gigabit de votre choix

Nº de produit : ET91000SFP2C

  • Module de carte de convertisseur Ethernet conçu pour être installé dans le châssis monté en rack ETCHS2U
  • Le slot SFP ouvert prend en charge les SFP Gigabit mono/multimode conformes aux normes MSA sur diverses distances
  • Les fonctions avancées incluent le transfert de perte de lien, la surveillance à distance de l'état, deux longueurs de cadre
En voir plus
  • Prend en charge le fonctionnement duplex complet et semi-duplex
  • Facile à utiliser et installer
  • Prise en charge cadre Jumbo.
163,99 € EUR hors TVA
196,79 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le module de carte de convertisseur Ethernet à fibre optique avec SFP ouvert ET91000SFP2C convertit et déploie une connexion Gigabit Ethernet sur fibre optique à l'aide d'un SFP Gigabit de votre choix.

Solution polyvalente pour connecter un réseau Ethernet (1000 Base-T) à des segments de réseau distants sur un réseau de base en fibre optique, ce convertisseur Ethernet comprend un slot SFP ouvert qui vous permet de choisir le SFP Gigabit conforme aux normes MSA qui convient le mieux à votre mode de connexion à fibre optique (mono/multimode) et à vos exigences en terme de distance (consultez notre gamme complète de transmetteurs Gigabit pour voir les solutions compatibles).

Conçu pour les applications nécessitant plusieurs convertisseurs Ethernet alimentés via le châssis, ce convertisseur Gigabit Ethernet se présente sous la forme d'un module de carte qui peut facilement être installé dans le châssis monté en rack 2U à 20 slots (ETCHS2U). Pour un fonctionnement autonome, vous pouvez également faire l'achat de ce convertisseur Gigabit Ethernet en tant que convertisseur Ethernet avec SFP ouvert standard (ET91000SFP2).

Ce convertisseur fibre optique vers Ethernet offre une installation plug-and-play facile, tandis que la prise en charge du mode duplex complet et des trames étendues permet un fonctionnement efficace du réseau.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Installez le SFP de votre choix avec le slot SFP ouvert
  • Installez facilement un châssis complet de convertisseurs Ethernet monté sur rack grâce à la conception sous forme de module de cette carte
  • Obtenez un temps de fonctionnement maximum grâce au transfert de perte de lien et à la surveillance à distance de l'état

Applications

Installez plusieurs cartes de convertisseur Ethernet dans un châssis monté sur rack

Moyen économique d'étendre/de connecter les réseaux à l'aide d'un câblage en fibre optique

Fournit une connectivité à un segment d'utilisateurs ou de réseau qui se situe dans une zone isolée d'un grand complexe, voire dans un autre bâtiment

Idéal pour les connexions sécurisées requises par les agences gouvernementales, pour lesquelles des interférences EMI ne sont pas tolérées

Connexion de systèmes de commande/surveillance de trafic à des distances extrêmement éloignées du bureau principal

Etendez la connectivité réseau aux zones éloignées des stades, des auditoriums ou d'autres endroits

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Marvell - 88E1111
Normes de l’industrie IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-LX
IEEE 802.3z 1000BASE-SX
PoE Non
WDM Non
Performance
MDIX auto Oui
Mode de fonctionnement de la fibre optique Semi-duplex/duplex complet
MTBF 65, 000 Hours
Vitesse max. de transfert de données 1,25 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - RJ-45 Femelle
1 - Slot SFP Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Les vitesses et les distances de transfert des données par fibre optique dépendent du SFP utilisé (vendu séparément).
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Non inclus (non requis pour les applications standard)
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique < 8W
Courant d'entrée 1 A
Tension d'entrée 12 DC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 21 mm [0.8 in]
Largeur du produit 74 mm [2.9 in]
Longueur du produit 142 mm [5.6 in]
Poids du produit 100 g [3.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 150 g [5.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur Ethernet fibre optique
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Convertisseur RJ45 Gigabit Ethernet sur Fibre Optique avec SFP Ouvert - 1000Mbps
ET91000SFP2
Convertisseur RJ45 Gigabit Ethernet sur Fibre Optique avec SFP Ouvert - 1000Mbps

Convertissez et prolongez une connexion Gigabit Ethernet sur fibre optique à l'aide d'un SFP Gigabit de votre choix

205,99 € hors TVA
247,19 € incluant TVA
Convertisseur Ethernet Gigabit sur Fibre Optique MultiMode SC - 1000 Mb/s - 550m
ET91000SC2
Convertisseur Ethernet Gigabit sur Fibre Optique MultiMode SC - 1000 Mb/s - 550m

Convertissez et prolongez une connexion Gigabit Ethernet jusqu'à 885 km sur fibre optique SC monomode

203,99 € hors TVA
244,79 € incluant TVA
Convertisseur Ethernet Gigabit sur fibre optique monomode SC - 1000 Mb/s - 40 km
ET91000SM402
Convertisseur Ethernet Gigabit sur fibre optique monomode SC - 1000 Mb/s - 40 km

Convertissez et prolongez une connexion Gigabit Ethernet jusqu'à 40 km sur fibre optique SC monomode

639,99 € hors TVA
767,99 € incluant TVA
10/100 Mbps Ethernet Single Mode WDM Fiber Media Converter Kit (SC)
ET90110WDM2
Convertisseur Ethernet sur fibre optique monomode SC avec WDM - 10/100Mb/s - 20 km

Convertissez et prolongez une connexion Ethernet 10/100 Mb/s jusqu'à 20 km sur un seul câble fibre optique SC monomode

489,99 € hors TVA
587,99 € incluant TVA
Convertisseur Gigabit Ethernet fibre optique multimode LC 1000 Mb/s - 550 m
ET91000LC2
Convertisseur Gigabit Ethernet fibre optique multimode LC 1000 Mb/s - 550 m

Convertissez et prolongez une connexion Gigabit Ethernet jusqu'à 550m sur fibre optique LC monomode

251,99 € hors TVA
302,39 € incluant TVA

Accessoires