StarTech.com

Châssis pour Convertiseur Média Fibre Optique / Ethernet ET Série 2 Rack 2U - 20 fentes

Ajoutez un châssis de convertisseur Ethernet 20 fentes non géré à votre rack ou armoire

Nº de produit : ETCHS2U

  • Châssis de convertisseur Ethernet 2U 20 fentes avec alimentation CA/CC
  • Alimentation unique de 200 W inclus - alimentation redondante (ETCHS2UPSU) également disponible - vendue séparément
  • 2 ventilateurs de refroidissement inclus
  • L'ensemble des modules et des cartes permettent l'échange à chaud
1 012,99 € EUR hors TVA
1 215,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Hauteur U 2U
Options de fixation Montage en façade (avant seulement)
Type de cadre Cadre ouvert
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 2 - 80 mm
Performance
Débit d’air 59.37 CFM
MTBF 65,000 Hours (25°C)
Niveau de bruit 44.5 dBA
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Standard 120V Power Cords
Consommation électrique 60
Courant de sortie 16.6 A
Courant d'entrée 2.2 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~90 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 1 mm [0 in]
Hauteur du produit 16.4 cm [6.5 in]
Largeur du produit 51.7 cm [20.4 in]
Longueur du produit 39.4 cm [15.5 in]
Poids du produit 6.1 kg [13.4 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 19.1 cm [7.5 in]
Package Length 56.7 cm [22.3 in]
Package Width 43.8 cm [17.2 in]
Poids brut 8.4 kg [18.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Châssis de convertisseur Ethernet 2U
3 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / EU / GB)
1 - Vis de mise à la terre
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires