StarTech.com

Convertisseur Ethernet sur fibre optique multimode ST - 10 / 100 Mb/s - 2km

Convertissez et prolongez une connexion Ethernet 10/100 Mb/s jusqu'à 2 km sur fibre optique ST multimode

Nº de produit : ET90110ST2

  • Prend en charge le fonctionnement autonome ou l'installation dans un châssis monté en rack ETCHS2U
  • Moyen économique d'étendre/de connecter les réseaux à l'aide d'un câblage en fibre optique
  • Les fonctions avancées incluent le transfert de perte de lien, la surveillance à distance de l'état, deux longueurs de cadre
En voir plus
  • Prise en charge d'une longueur de câble en fibre optique de 2 km maximum
  • Prend en charge le fonctionnement duplex complet et semi-duplex
  • Installation rapide et simple, utilisation facile
101,99 € EUR hors TVA
122,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
PoE Non
WDM Non
Performance
Distance de transfert max. 2 km (1.2 mi)
Longueur d'onde 1310nm
MDIX auto Oui
Mode de fonctionnement de la fibre optique Semi-duplex/duplex complet
Type de fibre optique Multimode
Vitesse max. de transfert de données 200 Mbit/s (mode Duplex intégral)
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - RJ-45 Femelle
Connecteurs de télécommande 1 - Fibre optique duplex ST Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 19.2
Courant de sortie 1.6 A
Courant d'entrée 0.48 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.4 cm [0.9 in]
Largeur du produit 87 mm [3.4 in]
Longueur du produit 15.4 cm [6.1 in]
Poids du produit 387 g [13.7 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 13.7 cm [5.4 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Poids brut 757 g [26.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur Ethernet fibre optique
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Vis de mise à la terre
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires