StarTech.com

Convertisseur Gigabit Ethernet fibre optique multimode LC 1000 Mb/s - 550 m

Convertissez et prolongez une connexion Gigabit Ethernet jusqu'à 550m sur fibre optique LC monomode

Nº de produit : ET91000LC2

  • Prend en charge le fonctionnement autonome ou l'installation dans un châssis monté en rack ETCHS2U
  • Le SFP peut être retiré de l'appareil pour être remplacé ou permuté pour des spécifications différentes
  • Moyen économique d'étendre/de connecter les réseaux à l'aide d'un câblage en fibre optique
En voir plus
  • Les fonctions avancées incluent le transfert de perte de lien, la surveillance à distance de l'état, deux longueurs de cadre
  • Longueur de câble en fibre optique de 550 m maximum
  • Prend en charge le fonctionnement duplex complet et semi-duplex
  • Facile à utiliser et installer
  • Prise en charge cadre Jumbo.
251,99 € EUR hors TVA
302,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
PoE Non
WDM Non
Performance
Distance de transfert max. 550 m (1804 ft)
Longueur d'onde 850nm
MDIX auto Oui
Mode de fonctionnement de la fibre optique Semi-duplex/duplex complet
MTBF 65,000 Hours
Type de fibre optique Multimode
Vitesse max. de transfert de données 2 000 Mbit/s (mode Duplex intégral)
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - Fibre optique duplex LC Femelle
1 - RJ-45 Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 4
Courant de sortie 1.6 A
Courant d'entrée 0.36A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 95 mm [3.7 in]
Longueur du produit 16 cm [6.3 in]
Poids du produit 405 g [14.3 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 89 mm [3.5 in]
Package Length 13.8 cm [5.4 in]
Package Width 20.6 cm [8.1 in]
Poids brut 774 g [27.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur Ethernet fibre optique
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Vis de mise à la terre
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires