StarTech.com

Module d'alimentation redondante de 200 W pour châssis de convertisseur Ethernet ETCHS2U

Ajoutez une alimentation redondante ou de rechange au châssis de convertisseur Ethernet ETCHS2U

Nº de produit : ETCHS2UPSU

  • Alimentation redondante/de rechange pour ETCHS2U
  • Sortie de 200 W
  • Installation simple avec échange à chaud
  • Correction active du facteur de puissance (A-PFC)
497,99 € EUR hors TVA
597,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Correction du facteur de puissance Actif
Cote d'efficacité 90% (Typical Load)
MTBF 65,000 Hours (25°C)
Puissance de sortie 200W
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Standard 120V Power Cords
Consommation électrique 60
Courant de sortie 16.6A
Courant d'entrée 2.2A @ 115VAC / 1.2A @ 230VAC
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~90 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12 cm [4.7 in]
Largeur du produit 22.5 cm [8.9 in]
Longueur du produit 21.2 cm [8.3 in]
Poids du produit 1 kg [2.2 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 69 mm [2.7 in]
Package Length 35.6 cm [14 in]
Package Width 21.4 cm [8.4 in]
Poids brut 1.8 kg [3.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Module d'alimentation de recharge de 200 W pour ETCHS2U

Certifications

Produits associés

Châssis pour Convertiseur Média Fibre Optique / Ethernet ET Série 2 Rack 2U - 20 fentes
ETCHS2U
Châssis pour Convertiseur Média Fibre Optique / Ethernet ET Série 2 Rack 2U - 20 fentes

Ajoutez un châssis de convertisseur Ethernet 20 fentes non géré à votre rack ou armoire

1 012,99 € hors TVA
1 215,59 € incluant TVA