StarTech.com

Convertisseur de média fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Géré

Convertissez et prolongez une connexion en cuivre à haute vitesse (10Gbase-T) sur fibre optique (10Gbase-R) à l'aide d'un transceiver SFP+ 10 GbE de votre choix

Nº de produit : ET10GSFP

  • Accélérez la vitesse d'accès au réseau sur des distances plus longues et prolongez votre réseau cuivre 10 Gb (RJ45) à l'aide d'un câble à fibre optique
  • Intégrez-le dans votre réseau à l'aide du transceiver SFP+ de votre choix. Le slot SFP+ ouvert est compatible avec la plupart des modules SFP+ de 10 Gb/s
  • Gérez et personnalisez le convertisseur de média en fonction de vos besoins à l'aide du port série de gestion de console
En voir plus
  • Il suffit d'une baie d'extension vide pour installer une autre carte de convertisseur à l'aide d'un module de carte convertisseur de média compatible StarTech.com de la série ET91000
  • Quatre modes « Link Fault Pass-Through » (LFP) (UTP vers fibre, fibre vers UTP, deux voies, désactivé)
  • Deux ventilateurs intégrés
  • Boîtier en métal robuste
  • Prise en charge de trames étendues jusqu’à 9,6 Ko
  • Prend en charge les protocoles IEEE 802.3ae (10GBase-R) et 802.3an (10GBase-T)
  • Prend en charge Auto MDIX, ALS, Loopback et DDMI
1 788,99 € EUR hors TVA
2 146,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Normes de l’industrie IEEE 802.3ae 10GBASE-R (10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-SW, 10GBASE-LW, 10GBASE-EW)
IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3an (10GBASE-T)
PoE Non
WDM Non
Performance
Architecture de commutation Aucun
Contrôle de flux Aucun
Jumbo Frame Support 9.6K max.
MDIX auto Oui
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet
MTBF 57 000 heures
Possibilité de gestion à distance Oui
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Type de fibre optique Multimode
Monomode
Vitesse max. de transfert de données 20 Gbit/s (Duplex intégral)
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - Slot SFP+ Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - DB 9-pin Serial Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Module de transceiver SFP+ 10 Gigabit compatible MSA (Mini-GBIC).
Le convertisseur média ne peut être employé qu'avec les modules SFP+ 10 Gigabit et ne prend pas en charge les modules 10/100/1000 Mb/s.
Remarque Les protocoles à fibre optique, les vitesses de transfert de données et les distances dépendent du transceiver SFP+ utilisé (vendu séparément).
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Liaison par fibre optique
1 - Boucle
1 - Alarme
1 - Liaison UTP (RJ45)
1 - Link Fault Pass-Through (LFP)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3 A
Courant d'entrée 0.75 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 à 85 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.5 cm [1.8 in]
Largeur du produit 98 mm [3.9 in]
Longueur du produit 16.9 cm [6.7 in]
Poids du produit 656 g [23.2 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 79 mm [3.1 in]
Package Length 33.3 cm [13.1 in]
Package Width 23.6 cm [9.3 in]
Poids brut 1.9 kg [4.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur de média fibre optique 10 Gigabit Ethernet
1 - Adaptateur d’alimentation universel
4 - Cordons d’alimentation (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Vis de mise à la terre
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Convertisseur de média fibre optique Gigabit Ethernet - Monomode LC - 10 km
ET91000SM10
Convertisseur de média fibre optique Gigabit Ethernet - Monomode LC - 10 km

Convertissez et prolongez une connexion Gigabit Ethernet jusqu'à 10 km au moyen d'un câble à fibre optique LC monomode

326,99 € hors TVA
392,39 € incluant TVA
Convertisseur de média fibre optique Gigabit Ethernet - Monomode LC - 20 km
ET91000SM20
Convertisseur de média fibre optique Gigabit Ethernet - Monomode LC - 20 km

Convertissez et prolongez une connexion Gigabit Ethernet jusqu'à 20 km au moyen d'un câble à fibre optique LC monomode

357,99 € hors TVA
429,59 € incluant TVA
Convertisseur de média fibre optique Gigabit Ethernet avec slot SFP ouvert
MCM1110SFP
Convertisseur de média fibre optique Gigabit Ethernet avec slot SFP ouvert

Convertissez et prolongez différents réseaux par connexion par câble à fibre optique Gigabit à l'aide du SFP de votre choix

103,99 € hors TVA
124,79 € incluant TVA
Convertisseur de média Gigabit Ethernet fibre optique compact - 850nm MM LC - 550 m
MCM1110MMLC
Convertisseur de média Gigabit Ethernet fibre optique compact - 850nm MM LC - 550 m

Convertissez et étendez des réseaux différents jusqu'à 550 m grâce à une connexion par câble à fibre optique Gigabit

154,99 € hors TVA
185,99 € incluant TVA
Convertisseur RJ45 Gigabit Ethernet sur Fibre Optique avec SFP Ouvert - 1000Mbps
ET91000SFP2
Convertisseur RJ45 Gigabit Ethernet sur Fibre Optique avec SFP Ouvert - 1000Mbps

Convertissez et prolongez une connexion Gigabit Ethernet sur fibre optique à l'aide d'un SFP Gigabit de votre choix

205,99 € hors TVA
247,19 € incluant TVA

Accessoires