StarTech.com

Injecteur Gigabit PoE+ à 1 port - Midspan Power over Ethernet - 802.3at et 802.3af

Assurez l’alimentation et transmettez des données vers votre appareil Power over Ethernet à l’aide de ce Midspan PoE+ montable

Nº de produit : POEINJ1GW

  • Branchez, alimentez et utilisez un appareil Gigabit alimenté par PoE (PD), en toute simplicité
  • Fournit jusqu’à 30 watts d’alimentation
  • Installation flexible grâce à un boîtier pour bureau ou montable sur une surface
En voir plus
  • Faites plus d’économies en utilisant votre câble Ethernet Cat5 ou supérieur
  • Installation et fonctionnement plug-and-play rapides, sans configuration requise
  • Comporte un port RJ45 conforme à 10/100/1000 Mb/s PoE+ (PSE, alimentation et données) - 802.3at et 802.3af
  • Intègre des connecteurs RJ45 blindés
  • Détecte automatiquement l'appareil alimenté de manière à adapter la puissance de sortie
124,99 € EUR hors TVA
149,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
Performance
Longueur max. de câble 100 m [328 ft]
Tension de sortie  48 V CC, 30 W
Vitesse max. de transfert de données 2 Gbit/s (Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 2 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Si les appareils branchés ne respectent pas la norme PoE IEEE 802.3af ou IEEE 802.3at, le modèle POEINJ1GW ne les alimentera pas et n'enverra pas de courant dans les câbles Ethernet
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 36
Courant de sortie 0. 64 A
Courant d'entrée 0.75 A
Tension de sortie 56 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 63 mm [2.5 in]
Longueur du produit 70 mm [2.8 in]
Poids du produit 50 g [1.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 76 mm [3 in]
Package Length 19 cm [7.5 in]
Package Width 23 cm [9.1 in]
Poids brut 1 kg [2.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Midspan Gigabit
4 - Vis
1 - Adaptateur d’alimentation universel
3 - Cordons d'alimentation (EU, UK, ANZ)
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Injecteur Power over Ethernet PoE+ Industriel 2 Ports Gigabit 48V / 30 W avec Fixation Mural
POEINJ2GI
Injecteur Power over Ethernet PoE+ Industriel 2 Ports Gigabit 48V / 30 W avec Fixation Mural

Fournissez une alimentation et une connexion de données à deux appareils PoE Gigabit sur câblage Ethernet standard

177,99 € hors TVA
213,59 € incluant TVA
Injecteur PoE+ à 4 ports Gigabit - Midspan Power over Ethernet - 802.3at/af
POEINJ4G
Injecteur PoE+ à 4 ports Gigabit - Midspan Power over Ethernet - 802.3at/af

Assurez l'alimentation et transmettez des données à quatre appareils Power over Ethernet à l'aide de ce hub Midspan PoE+ à fixation murale

190,99 € hors TVA
229,19 € incluant TVA

Accessoires