StarTech.com

Répéteur Gigabit PoE+ à 1 port - Extendeur Power over Ethernet 802.3at et 802.3af - 100 m

Prolongez de 100 mètres votre connexion Power over Ethernet ou branchez en série jusqu'à quatre extendeurs

Nº de produit : POEEXT1GAT

  • Déployez plus loin vos périphériques alimentés par Gigabit PoE
  • Prolongez vos périphériques alimentés par PoE en branchant en série quatre extendeurs sur une longueur maximale de 500 m (avec réduction de puissance à chaque branchement)
  • Boîtier en métal compact et robuste à fixation murale, pratique et fiable
En voir plus
  • Protection contre les surtensions et les décharges d'électricité statique (2 kV)
  • Installation plug-and-play, aucun adaptateur d’alimentation requis
  • Entrée IEEE 802.3at 30 W vers sortie IEEE 802.3at/af 24 W
  • Tension de sortie de 52 à 56 V
  • Détecte automatiquement le périphérique branché pour éviter les dégâts en cas d'installation incorrecte
181,99 € EUR hors TVA
218,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Performance
Architecture de commutation Stockage et retransmission
Contrôle de flux Contrôle de flux de contre-pression pour le semi-duplex
Trame pause pour duplex complet IEEE 802.3x
Jumbo Frame Support Non
Longueur max. de câble 100 m [328 ft]
MDIX auto Oui
MTBF 50 000 heures
Prise en charge duplex complet Oui
Protection contre les surtensions EN61000-4-2 (décharges d'électricité statique) - 2 kV
EN61000-4-5 (surtension) - 2 kV
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Tension de sortie  Un extendeur - 24 W
Tension de sortie : Deux extendeurs en série - 20 W
Tension de sortie : Trois extendeurs en série - 16 W
Tension de sortie : Trois extendeurs en série - 12 W
Vitesse max. de transfert de données 2 Gbit/s (Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 2 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Si les appareils branchés ne respectent pas la norme PoE IEEE 802.3af ou IEEE 802.3at, le modèle POEEXT1GAT ne les alimentera pas et n'enverra pas de courant dans les câbles Ethernet.
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Remarque Il arrive souvent que les distances totales d'extension soient inférieures à cause de la baisse de tension sur les câbles branchés. Les distances maximales varient en fonction de la qualité des câbles UTP et de l'environnement.
Vous pouvez brancher en série jusqu'à 4 appareils POEEXT1GAT, sur un maximum de 500 m. Le quatrième appareil alimente l'IEEE 802.3af à concurrence de 12 W.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - ENTRÉE PoE
1 - LIAISON/ACTIVITÉ
1 - SORTIE PoE
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation PoE
Consommation électrique 3.2 W Max
Tension de sortie 52 ~ 56 DC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 25 mm [1 in]
Largeur du produit 69 mm [2.7 in]
Longueur du produit 94 mm [3.7 in]
Poids du produit 193 g [6.8 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 343 g [12.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Extendeur Gigabit Power over Ethernet
1 - Manuel d'instruction
Auto-négociation Oui

Certifications

Produits associés

Ensemble de prolongement réseau non géré Gigabit Ethernet par coaxial - 2,4 km
EOC1110K
Ensemble de prolongement réseau non géré Gigabit Ethernet par coaxial - 2,4 km

Prolongez un réseau Ethernet sur câble coaxial jusqu'à 2,4 km

463,99 € hors TVA
556,79 € incluant TVA

Accessoires