StarTech.com

Mini adaptateur USB Bluetooth 2.1 - Adaptateur réseau sans fil EDR classe 1

Ajoutez à votre ordinateur un Bluetooth 2.0 avec capacités EDR, par USB

Nº de produit : USBBT1EDR2

  • Compatible Bluetooth v2.1 + EDR
  • Appareil de catégorie 1 avec portée effective de 100 m
  • Format ultra-compact
En voir plus
  • Prise en charge de la technologie Enhanced Data Rate avec vitesse de transfert jusqu'à 3 Mb/s
  • Indicateur à DEL d’alimentation/de mise en veille
19,99 € EUR hors TVA
23,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Configuration d'antenne Chip Antenna
ID du chipset CSR - BC0401PC08
Interface USB 1.1
Normes de l’industrie Bluetooth v2.1 + EDR
Performance
Fréquence 2.4 GHz ISM
Modulation GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
MTBF 12 000 heures
Plage de fréquences 100m (328ft)
Vitesse max. de transfert de données 3 Mbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Classe Bluetooth 1.0
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 - 10.9
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/veille
Alimentation
Consommation électrique 1W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 75 %
Température de fonctionnement -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.7 cm [0.3 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur du produit 22 mm [0.9 in]
Poids du produit 1 g [0 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Poids brut 75 g [2.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB vers Bluetooth
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 - 10.9

Certifications

Produits associés

Mini adaptateur USB Bluetooth 2.1 - Adaptateur réseau sans fil EDR classe 2
USBBT2EDR2
Mini adaptateur USB Bluetooth 2.1 - Adaptateur réseau sans fil EDR classe 2

Ajoutez à votre ordinateur un Bluetooth 2.0 avec capacités EDR, par USB

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA