StarTech.com

Modem fax USB externe 56K - V.92 - Solution matérielle

Ajoutez une connexion internet commutée et une prise en charge modem fax externe à votre ordinateur portable ou de bureau via USB

Nº de produit : USB56KEMH2

  • Ajoutez une connexion commutée à votre ordinateur portable, tablette ou ordinateur de bureau lorsqu'aucun accès haut débit n'est disponible
  • Vitesses de transfert de données jusqu'à 56 Kb/s (down) et 33,6 Kb/s (up).
  • Interface USB à vitesse optimale (12 MHz), compatible avec la norme USB 2.0
En voir plus
  • Compatible avec les modes de données V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21, Bell 212A et Bell 103
  • Compatible avec les modes fax V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 de catégorie 1 et le fax T.31 de catégorie 1.0
  • Vitesses de transfert par fax de 14,4 Kb/s
  • Prise en charge de l’identification de l’appelant et fonction de répondeur téléphonique (TAM)
60,99 € EUR hors TVA
73,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Conexant - CX93010-21Z
Nombre de ports 1
Type de bus USB 2.0
Performance
Modulation

Modem Modulation:
ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103

Fax Modulation:
V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2

Data Compression:
V.44, V.42bis and MNP 5

Type et débit USB 1.1 - 12 Mbit/s
Vitesse max. de transfert de données 56 Kbit/s en aval
36,6 Kbit/s en amont
14,4 Kbit/s par fax
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - RJ-11
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS 10.9 à 10.10
Linux Kernel 3.16 à 4.4 (Versions LTS uniquement)
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Données
1 - OH
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 27 mm [1.1 in]
Longueur du produit 77 mm [3 in]
Poids du produit 28 g [1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 13.6 cm [5.4 in]
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Modem USB 56k
1 - Câble RJ11
1 - CD de pilote
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS 10.9 à 10.10
Linux Kernel 3.16 à 4.4 (Versions LTS uniquement)

Certifications

Accessoires