StarTech.com

Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU5M - DAC de 5 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

Nº de produit : SFPCMM5M

  • Garanti 100 % compatible avec les équipements Cisco
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
En voir plus
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,5 W
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
89,99 € EUR hors TVA
107,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Cisco
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 100 Ohm
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.5 W
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C
Température de stockage -40°C to 80°C
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur de câble 5 m [16.4 ft]
Longueur du produit 5 m [16.4 ft]
Poids du produit 311 g [11 oz]
Informations d'emballage
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Poids brut 328 g [11.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Twinax Ethernet SFP+ 10 gigabits (10 GbE) 5 m

Certifications

Produits associés

Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 1 m compatible Cisco SFP-H10GB-CU1M
SFPCMM1M
Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 1 m compatible Cisco SFP-H10GB-CU1M

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU2M - DAC de 2 m
SFPCMM2M
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU2M - DAC de 2 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

60,99 € hors TVA
73,19 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU3M - DAC de 3 m
SFPCMM3M
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU3M - DAC de 3 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA