Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble QSFP+ optique actif de 15 m - Conforme à MSA
Connectez vos équipements réseau QSFP+ 40GbE conformes aux normes MSA avec ce câble optique actif économique
Nº de produit : QSFP40GAO15M
- Respecte ou surpasse les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Structure souple et légère, particulièrement adaptée à l'installation dans des emplacements étroits
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
- Conforme avec les normes de connecteurs SFF-8436
- Faible consommation d'énergie :< 1 W
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Ce câble QSFP+ 40G fournit ce dont vous avez le plus besoin pour vos connexions réseau : des performances fiables. Il est développé selon les spécifications MSA et testé de façon exhaustive pour assurer une compatibilité homogène.
Ce câble optique actif est entièrement connectable à chaud et prend en charge les applications 40 Gigabit Ethernet basées sur des ports QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable). Les câbles AOC sont plus légers et plus souples que les câbles à fixation directe QSFP+. Ils peuvent être installés facilement dans des espaces étroits et sur de longues distances.
Conçu pour les interconnexions haute vitesse, ce câble optique faible latence peu énergivore est idéal pour des applications telles que les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau entre racks.
Le modèle QSFP40GAO15M bénéficie d'une garantie de 2 ans qui assure sa fiabilité.
Applications
Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 40 Gb
Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau entre racks
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V934270 | |
UPC Code | 065030874816 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Type de câble | Active Optical Cable | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Réseaux compatibles | 40 Gbps | |
Vitesse max. de transfert de données | 40 Gbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - QSFP+ A verrouillage Prise | |
Connecteur B | 1 - QSFP+ A verrouillage Prise | |
Conditions environnementales | ||
Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Température de stockage | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 13 mm [0.5 in] | |
Largeur du produit | 18 mm [0.7 in] | |
Longueur de câble | 15 m [49.2 ft] | |
Longueur du produit | 15 m [49.2 ft] | |
Poids du produit | 214 g [7.6 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 236 g [8.3 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble QSFP+ |
Produits associés
Câble QSFP+ optique actif de 7 m - Conforme à MSA
Connectez vos équipements réseau QSFP+ 40GbE conformes aux normes MSA avec ce câble optique actif économique
Câble QSFP+ optique actif de 10 m - Conforme à MSA
Connectez vos équipements réseau QSFP+ 40GbE conformes aux normes MSA avec ce câble optique actif économique
Câble QSFP+ optique actif de 30 m - Conforme à MSA
Connectez vos équipements réseau QSFP+ 40GbE conformes aux normes MSA avec ce câble optique actif économique
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- QSFP40GAO15M_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis