StarTech.com

Câble QSFP+ optique actif (AOC) conforme aux normes MSA - 30 m

Câble QSFP+ en fibre | 40 Gbps | AOC (câble optique actif) | Garantie à vie

Nº de produit : QSFP40GAO30M

  • Créez des connexions 40 GbE fiables
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
En voir plus
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1,5 W
  • Échangeable à chaud
1 270,99 € EUR hors TVA
1 525,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand MSA Compliant
Type de câble Active Optical Cable
Performance
Réseaux compatibles 40 Gbps
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 1.5 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 30 m [98.4 ft]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 24.8 cm [9.8 in]
Package Width 32 cm [12.6 in]
Poids brut 0.4 kg [0.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble QSFP+
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 30 m [98.4 ft]
Poids du produit 333 g [11.8 oz]
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Certifications

Produits associés

Câble QSFP+ optique actif (AOC) conforme aux normes MSA - 7 m
QSFP40GAO7M
Câble QSFP+ optique actif (AOC) conforme aux normes MSA - 7 m

Câble fibre QSFP+ | 40 Gbps | AOC (câble optique actif) | Garantie à vie

705,99 € hors TVA
847,19 € incluant TVA
Câble QSFP+ optique actif (AOC) conforme aux normes MSA - 10 m
QSFP40GAO10M
Câble QSFP+ optique actif (AOC) conforme aux normes MSA - 10 m

Câble QSFP+ en fibre | 40 Gbps | AOC (câble optique actif) | Garantie à vie

761,99 € hors TVA
914,39 € incluant TVA
Câble QSFP+ optique actif (AOC) conforme aux normes MSA - 15 m
QSFP40GAO15M
Câble QSFP+ optique actif (AOC) conforme aux normes MSA - 15 m

Câble QSFP+ en fibre | 40 Gbps | AOC (câble optique actif) | Garantie à vie

879,99 € hors TVA
1 055,99 € incluant TVA