StarTech.com

Câble QSFP+ optique actif (AOC) conforme aux normes MSA - 7 m

Câble fibre QSFP+ | 40 Gbps | AOC (câble optique actif) | Garantie à vie

Nº de produit : QSFP40GAO7M

  • Créez des connexions 40 GbE fiables
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
En voir plus
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1,5 W
  • Échangeable à chaud
705,99 € EUR hors TVA
847,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand MSA Compliant
Type de câble Active Optical Cable
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Réseaux compatibles 40 Gbps
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 1.5 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 7 m [23 ft]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Poids brut 171 g [6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble QSFP+
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 7 m [23 ft]
Poids du produit 152 g [5.4 oz]

Certifications

Produits associés

Câble QSFP+ optique actif (AOC) conforme aux normes MSA - 10 m
QSFP40GAO10M
Câble QSFP+ optique actif (AOC) conforme aux normes MSA - 10 m

Câble QSFP+ en fibre | 40 Gbps | AOC (câble optique actif) | Garantie à vie

761,99 € hors TVA
914,39 € incluant TVA
Câble QSFP+ optique actif (AOC) conforme aux normes MSA - 15 m
QSFP40GAO15M
Câble QSFP+ optique actif (AOC) conforme aux normes MSA - 15 m

Câble QSFP+ en fibre | 40 Gbps | AOC (câble optique actif) | Garantie à vie

879,99 € hors TVA
1 055,99 € incluant TVA
Câble QSFP+ optique actif (AOC) conforme aux normes MSA - 30 m
QSFP40GAO30M
Câble QSFP+ optique actif (AOC) conforme aux normes MSA - 30 m

Câble QSFP+ en fibre | 40 Gbps | AOC (câble optique actif) | Garantie à vie

1 270,99 € hors TVA
1 525,19 € incluant TVA