StarTech.com

Câble QSFP+ à connexion directe compatible HP JG326A - Cordon DAC Twinax de 1 m

Câble SFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

Nº de produit : JG326AST

  • Garanti 100 % compatible avec HP JG326A
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,1 W
  • Échangeable à chaud
175,99 € EUR hors TVA
211,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand HP®
Type de câble Câble en cuivre passif
Performance
Réseaux compatibles 40 Gbps
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.1 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 64 g [2.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 32.4 cm [12.8 in]
Package Width 24.7 cm [9.7 in]
Poids brut 90 g [3.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble QSFP+
Calibre du fil 30 AWG
Impédance 100 Ohm
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Certifications