StarTech.com

Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 3 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

Nº de produit : QSFP40GPC3M

  • Offre des connexions 40 Gbit/s fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 40GBase-T
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,1 W
  • Échangeable à chaud
187,99 € EUR hors TVA
225,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand MSA Compliant
Type de câble Câble en cuivre passif
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Réseaux compatibles 40 Gbps
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.1 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Informations d'emballage
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Poids brut 268 g [9.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble QSFP+
Calibre du fil 30 AWG
Hauteur du produit 0.8 cm [0.3 in]
Impédance 100 Ohm
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 252 g [8.9 oz]

Certifications

Produits associés

Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 0,5 m
QSFP40GPC05M
Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 0,5 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

146,99 € hors TVA
176,39 € incluant TVA
Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 1 m
QSFP40GPC1M
Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 1 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

165,99 € hors TVA
199,19 € incluant TVA
Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 5 m
QSFP40GPC5M
Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 5 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

233,99 € hors TVA
280,79 € incluant TVA