StarTech.com

Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 0,5 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

Nº de produit : QSFP40GPC05M

  • Offre des connexions 40 Gbit/s fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 40GBase-T
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,1 W
  • Échangeable à chaud
146,99 € EUR hors TVA
176,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand MSA Compliant
Type de câble Câble en cuivre passif
Performance
Réseaux compatibles 40 Gbps
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.1 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 0.5 m [1.6 ft]
Informations d'emballage
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Poids brut 110 g [3.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble QSFP+
Calibre du fil 30 AWG
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Impédance 100 Ohm
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 35.4 cm [13.9 in]
Poids du produit 100 g [3.5 oz]
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Certifications

Produits associés

Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 1 m
QSFP40GPC1M
Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 1 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

165,99 € hors TVA
199,19 € incluant TVA
Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 3 m
QSFP40GPC3M
Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 3 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

187,99 € hors TVA
225,59 € incluant TVA
Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 5 m
QSFP40GPC5M
Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 5 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

233,99 € hors TVA
280,79 € incluant TVA