StarTech.com

Câble QSFP+ à connexion directe compatible Cisco QSFP-H40G-ACU7M - DAC de 7 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) actif | Garantie à vie

Nº de produit : QSFPH40GACU7

  • Garanti 100 % compatible avec Cisco QSFP-H40G-ACU7M
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,7 W
  • Échangeable à chaud
809,99 € EUR hors TVA
971,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Cisco®
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 100 Ohm
Réseaux compatibles 40 Gbps
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.7 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 7 m [23 ft]
Informations d'emballage
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 31.7 cm [12.5 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Poids brut 458 g [16.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble QSFP+
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 7 m [23 ft]
Poids du produit 451 g [15.9 oz]
Type de câble Active Copper Cable

Certifications

Produits associés

Câble QSFP+ à connexion directe compatible Cisco QSFP-H40G-ACU5M - DAC de 5 m
QSFPH40GACU5
Câble QSFP+ à connexion directe compatible Cisco QSFP-H40G-ACU5M - DAC de 5 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) actif | Garantie à vie

686,99 € hors TVA
824,39 € incluant TVA
Câble QSFP+ à connexion directe de 10 m - Compatible avec Cisco QSFP-H40G-ACU10M
QSFPH40GAC10
Câble QSFP+ à connexion directe de 10 m - Compatible avec Cisco QSFP-H40G-ACU10M

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) actif | Garantie à vie

973,99 € hors TVA
1 168,79 € incluant TVA