StarTech.com

Câble QSFP+ vers 4x SFP+ à connexion directe conforme à MSA - Cordon DAC Twinax de 1 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | Câble répartiteur à connexion directe (DAC) passif | Garantie à vie

Nº de produit : QSFP4SFPPC1M

  • Créez des connexions en cuivre 40 GbE fiables
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1 W
  • Échangeable à chaud
212,99 € EUR hors TVA
255,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand MSA Compliant
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 100 Ohm
Réseaux compatibles 40 Gbps
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s pour QSFP+ / 10 Gbit/s pour SFP+
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 4 - SFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.1 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Informations d'emballage
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Poids brut 80 g [2.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble QSFP+ vers 4x SFP+
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 238 g [8.4 oz]
Type de câble Câble en cuivre passif

Certifications

Produits associés

Câble QSFP+ vers 4x SFP+ à connexion directe conforme à MSA - Cordon DAC Twinax de 2 m
QSFP4SFPPC2M
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ à connexion directe conforme à MSA - Cordon DAC Twinax de 2 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | Câble répartiteur à connexion directe (DAC) passif | Garantie à vie

252,99 € hors TVA
303,59 € incluant TVA
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ à connexion directe conforme à MSA - Cordon DAC Twinax de 3 m
QSFP4SFPPC3M
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ à connexion directe conforme à MSA - Cordon DAC Twinax de 3 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | Câble répartiteur à connexion directe (DAC) passif | Garantie à vie

285,99 € hors TVA
343,19 € incluant TVA