StarTech.com

Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU1-5 - DAC de 1,5 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

Nº de produit : SFPH10GBCU15

  • Garanti 100 % compatible avec Cisco SFP-H10GB-CU1-5M
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,5 W
  • Échangeable à chaud
73,99 € EUR hors TVA
88,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Cisco®
Type de câble Câble en cuivre passif
Performance
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.5 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 1.5 m [4.9 ft]
Informations d'emballage
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Poids brut 94 g [3.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SFP+
Calibre du fil 30 AWG
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Impédance 100 Ohm
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 1.5 m [4.9 ft]
Poids du produit 89 g [3.1 oz]
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Certifications

Produits associés

Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU50CM - DAC de 0,5 m
SFPH10GBC05M
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU50CM - DAC de 0,5 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU2-5 - DAC de 2,5 m
SFPH10GBCU25
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU2-5 - DAC de 2,5 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU1-5M - DAC de 6 m
SFPH10GBCU6M
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU1-5M - DAC de 6 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

158,99 € hors TVA
190,79 € incluant TVA