Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Module de transceiver SFP compatible Extreme Networks 10065 - 10/100/1000Base-TX
1 Gbps | Cuivre | RJ-45 | 100 m | Garantie à vie
Nº de produit : 10065-ST
- Garanti 100 % compatible avec le module Extreme Networks 10065
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Alternative de câblage économique aux installations avec câble en fibre optique
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
Le 10065-ST est un module de transceiver SFP cuivre compatible Extreme Networks 10065 qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Extreme Networks®. Il vous assure une connectivité de 1 GbE par câble en cuivre, sur les réseaux compatibles 10/100/1000Base-TX et sur une distance maximale de 100 m.
Spécifications techniques :
- Vitesse de transfert de données maximum : 1 Gbps
- Type : cuivre
- Type de connexion : Connecteur de RJ-45
- Distance de transfert maximum : 100 m
- MTBF : 510 469 759 heures
- Consommation d'énergie : < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui
Ce module SFP cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.
SFP de StarTech.com
Tous les modules de transceiver SFP et SFP+ de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et d'une assistance technique multilingue gratuite à vie. StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.
Numéros de produit
Ingram Micro France
V934682
UPC Code
065030885287
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Compatible Brand | Extreme Networks® | |
Normes de l’industrie | IEEE 802.3 1000BASE-T | |
Performance | ||
DDM | Oui | |
MTBF | 510,469,759 hours | |
Type de fibre optique | Cuivre | |
Vitesse max. de transfert de données | 1,25 Gbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Slot SFP Prise | |
Connecteur B | 1 - RJ-45 Femelle | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 13.800 | |
Largeur du produit | 68.000 | |
Longueur du produit | 1.4 cm [0.5 in] | |
Poids du produit | 15.000 | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 31.000 | |
Package Length | 115.000 | |
Package Width | 90.000 | |
Poids brut | 50.000 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Transceiver SFP | |
Mode de fonctionnement de la fibre optique | Duplex complet |
Support produit
Fiche techniques
-
10065-ST_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis