StarTech.com

Module de transceiver SFP+ compatible SFP-10G-BX10-D - 10GBase-BX10 (en aval)

10 Gbps | Monomode | LC | 10 km | Garantie à vie

Nº de produit : SFP10GBX10DS

  • Assure des connexions 10 GbE fiables sur des réseaux compatibles 10GBase-BX10
  • Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Coupler avec le module SFP-10G-BX10-U
En voir plus
  • Respecte les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W
  • Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
334,99 € EUR hors TVA
401,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Dell EMC™
Performance
Consommation électrique < 1.3W
DDM Oui
Distance de transfert max. 10 km (6.2 mi)
Longueur d'onde 1270nmTx/1330nmRx
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbps
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12.600
Largeur du produit 58.400
Longueur du produit 1.4 cm [0.5 in]
Poids du produit 30.000
Informations d'emballage
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Poids brut 50.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - SFP+ Transceiver

Certifications