StarTech.com

Module de transceiver SFP 1000Base-BX fibre optique Gb (Charge montante) - Conforme aux normes MSA - Monomode LC - 10 km

1 000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode | LC | 10 km | Garantie à vie

Nº de produit : SFP1000BXUST

  • Créez des connexions 1 GbE fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 1000BASE-BX
  • Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
En voir plus
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1 W
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
106,99 € EUR hors TVA
128,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie IEEE 802.3z 1000BASE-BX
WDM Non
Performance
DDM Oui
Distance de transfert max. 10 km (6.2 mi)
Longueur d'onde 1310nmTx/1490nmRx
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet
Réseaux compatibles 1 000 Mb/s (1 Gb/s)
Type de fibre optique Monomode
Vitesse max. de transfert de données 1,25 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - Fibre optique duplex LC Femelle
Alimentation
Consommation électrique < 1 W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Informations d'emballage
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 11.6 cm [4.6 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Poids brut 48 g [1.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transceiver SFP
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 57 mm [2.2 in]
Poids du produit 19 g [0.7 oz]
Type de boîtier Aluminium

Certifications