StarTech.com

Module SFP+ RJ45 compatible Cisco - 10GBASE-T

10Gbps | Cuivre | RJ45 | 30 m | Garantie à vie

Nº de produit : SFP10GBTCST

  • 100 % compatible avec les commutateurs et routeurs Cisco®
  • Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
1 059,99 € EUR hors TVA
1 271,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Le modèle SFP10GBTCST est un module de transceiver en cuivre compatible avec Cisco, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco®. Il fournit une connectivité 10 GbE fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 10GBASE-T, avec une distance maximale de 30 m. 

Spécifications techniques : 

  • Vitesse de transfert maximale : 10 Gbit/s 
  • Type : cuivre 
  • Type de connexion : connecteur RJ45 
  • Distance maximale de transfert : 30 m 
  • MTBF : 4 598 430 heures 
  • Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : non 

Ce module SFP+ en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.  

SFP StarTech.com 

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables. 

Applications

Remplacement de modules SFP+ défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs Cisco 

Élargissez votre réseau à des segments distants 

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Cisco
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3an 10GBASE-T
Performance
DDM Non
Distance de transfert max. 30 m (98.4 ft)
Distance max. 30 m / 100 ft
MDIX auto Oui
MTBF 4 598 430 heures
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Type de fibre optique Cuivre
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port SFP conforme MSA ou Cisco
Remarque Pour l'équipement de réseau ou les convertisseurs Gigabit Ethernet à fibre optique
Alimentation
Consommation électrique 2.3 W (max.)
Conditions environnementales
Humidité 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C
Température de stockage -40°C to 90°C
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 13.8 mm [0.5 in]
Largeur du produit 13.4 mm [0.5 in]
Longueur du produit 69.8 mm [2.7 in]
Poids du produit 24.2 g [0.9 oz]
Type de boîtier Zinc Alloy
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transceiver SFP

Certifications