StarTech.com

Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-SX-MM-RGD - Transceiver Mini GBIC 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | Garantie à vie

Nº de produit : GLCSXMMRGDST

  • Garanti 100 % compatible avec Cisco GLC-SX-MM-RGD
  • Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
En voir plus
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1 W
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
79,99 € EUR hors TVA
95,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Cisco
Normes de l’industrie IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Performance
DDM Oui
Distance de transfert max. 550 m (1804 ft)
Longueur d'onde 850nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet
MTBF 3 381 761 heures
Réseaux compatibles 1 000 Mb/s (1 Gb/s)
Type de fibre optique Multimode
Vitesse max. de transfert de données 1,25 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - Fibre optique duplex LC Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port SFP conforme MSA ou Cisco
Remarque Pour l'équipement de réseau ou les convertisseurs Gigabit Ethernet à fibre optique
Alimentation
Consommation électrique < 1 W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Informations d'emballage
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 93 mm [3.7 in]
Package Width 11.8 cm [4.6 in]
Poids brut 43 g [1.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transceiver SFP
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 13.7 mm [0.5 in]
Longueur du produit 56.6 mm [2.2 in]
Poids du produit 15 g [0.5 oz]
Type de boîtier Aluminium

Certifications

Produits associés

Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-LH-SMD - Transceiver Mini GBIC 1000BASE-LX/LH
GLCLHSMDST
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-LH-SMD - Transceiver Mini GBIC 1000BASE-LX/LH

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode et multimode | LC | 10 km | Garantie à vie

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-ZX-SM-RGD - Transceiver Mini GBIC 1000BASE-ZX
GLCZXSMRGDST
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-ZX-SM-RGD - Transceiver Mini GBIC 1000BASE-ZX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode | LC | 70 km | Garantie à vie

308,99 € hors TVA
370,79 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-SX-MMD - Transceiver Mini GBIC 1000BASE-SX
GLCSXMMDST
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-SX-MMD - Transceiver Mini GBIC 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | Garantie à vie

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-EX-SMD - Transceiver Mini GBIC 1000BASE-EX
GLCEXSMDST
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-EX-SMD - Transceiver Mini GBIC 1000BASE-EX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode | LC | 40 km | Garantie à vie

256,99 € hors TVA
308,39 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-LH-SMD - Transceiver 1000BASE-LX/LH - Paquet de 10
GLCLHSMD10ST
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-LH-SMD - Transceiver 1000BASE-LX/LH - Paquet de 10

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode et multimode | LC | 10 km | Garantie à vie

797,99 € hors TVA
957,59 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-LH-SM - Transceiver Mini GBIC - 1000BASE-LX/LH
SFPGLCLHSMST
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-LH-SM - Transceiver Mini GBIC - 1000BASE-LX/LH

1 000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode et multimode | LC | 10 km | Garantie à vie

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-SX-MM - Transceiver Mini GBIC 1000BASE-SX
SFPGLCSXMMST
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-SX-MM - Transceiver Mini GBIC 1000BASE-SX

1 000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | Garantie à vie

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible Cisco SFP-GE-S - Transceiver Mini GBIC 1000BASE-SX
SFPGESST
Module SFP GBIC compatible Cisco SFP-GE-S - Transceiver Mini GBIC 1000BASE-SX

1 000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | Garantie à vie

74,99 € hors TVA
89,99 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-SX-MM - Mini GBIC 1000BASE-SX - Paquet de 10
GLCSXMM10PST
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-SX-MM - Mini GBIC 1000BASE-SX - Paquet de 10

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | Garantie à vie

652,99 € hors TVA
783,59 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-LH-SM - Mini GBIC 1000BASE-LX/LH - Paquet de 10
GLCLHSM10PST
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-LH-SM - Mini GBIC 1000BASE-LX/LH - Paquet de 10

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode et multimode | LC | 10 km | Garantie à vie

725,99 € hors TVA
871,19 € incluant TVA

Accessoires