StarTech.com

Module SFP GBIC compatible Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX - Mini GBIC 10/100/1000BASE-TX

10/100/1 000 Mbps | Cuivre | RJ45 | 100 m | Garantie à vie

Nº de produit : MASFP1GBTXST

  • Garanti 100 % compatible avec Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX
  • Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1,3 W
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
96,99 € EUR hors TVA
116,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Cisco Meraki™
Normes de l’industrie IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
Performance
DDM Non
Distance de transfert max. 100 m (328 ft)
MDIX auto Oui
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet
MTBF 4 655 371 heures
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Type de fibre optique Cuivre
Vitesse max. de transfert de données 1 000 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port SFP conforme aux normes MSA ou compatible Cisco Meraki
À utiliser avec l'équipement de réseau ou les convertisseurs de média à fibre optique 1 Gigabit
Alimentation
Consommation électrique < 1.3 W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Informations d'emballage
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 93 mm [3.7 in]
Package Width 11.8 cm [4.6 in]
Poids brut 51 g [1.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transceiver SFP
Hauteur du produit 1.4 cm [0.5 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 68 mm [2.7 in]
Poids du produit 21 g [0.7 oz]
Type de boîtier Aluminium

Certifications

Accessoires