StarTech.com

Module SFP GBIC compatible HP 453154-B21 - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-T

1000 Mbps (1 Gbps) | Cuivre | RJ45 | 100 m | TAA | Garantie à vie

Nº de produit : 453154B21ST

  • Garanti 100 % compatible avec HP 453154-B21
  • Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1,3 W
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
74,99 € EUR hors TVA
89,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Le modèle 453154B21ST est un module de transceiver en cuivre compatible avec HP 453154-B21 conforme aux exigences TAA, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque HP®. Il fournit une connectivité 1 GbE fiable sur câble en cuivre pour les réseaux conformes aux spécifications 1000BASE-T, avec une distance maximale de 100 m. 

Spécifications techniques : 

  • Vitesse de transfert maximale : 1 000 Mbit/s 
  • Type : cuivre 
  • Type de connexion : connecteur RJ45 
  • Distance maximale de transfert : 100 m 
  • MTBF : 805 386 heures 
  • Consommation électrique : moins de 1,3 watt 
  • Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : non 

Ce module SFP en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.  

SFP StarTech.com 

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables. 

Applications

Remplacement de modules SFP défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs HP 

Élargissez votre réseau à des segments distants 

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand HP
Normes de l’industrie IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Performance
DDM Non
Distance de transfert max. 100 m (328 ft)
MDIX auto Oui
MTBF 805 386 heures
Réseaux compatibles 1 000 Mb/s (1 Gb/s)
Type de fibre optique Cuivre
Vitesse max. de transfert de données 1 000 Mb/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port SFP conforme MSA ou HP
À utiliser avec l'équipement de réseau ou les convertisseurs de média à fibre optique 1 Gigabit
Alimentation
Consommation électrique < 1.3 W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 15.7 mm [0.6 in]
Largeur du produit 15.1 mm [0.6 in]
Longueur du produit 74.8 mm [2.9 in]
Poids du produit 24 g [0.8 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 56 g [2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transceiver SFP

Certifications

Produits associés

Module SFP GBIC compatible HP J8177C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-T
J8177CST
Module SFP GBIC compatible HP J8177C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-T

1000 Mbps (1 Gbps) | Cuivre | RJ45 | 100 m | Garantie à vie

92,99 € hors TVA
111,59 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible HP J8177C - Transceiver 1000BASE-T - Paquet de 10
J8177C10PKST
Module SFP GBIC compatible HP J8177C - Transceiver 1000BASE-T - Paquet de 10

1000 Mbps (1 Gbps) | Cuivre | RJ45 | 100 m | Garantie à vie

656,99 € hors TVA
788,39 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible HP J4858C - Transceiver 1000BASE-SX- Paquet de 10
J4858C10PKST
Module SFP GBIC compatible HP J4858C - Transceiver 1000BASE-SX- Paquet de 10

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | Garantie à vie

534,99 € hors TVA
641,99 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible HP J4859C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-LX
J4859CST
Module SFP GBIC compatible HP J4859C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-LX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode et multimode | LC | 10 km | Garantie à vie

81,99 € hors TVA
98,39 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible HP J4859C - Transceiver 1000BASE-LX - Paquet de 10
J4859C10PKST
Module SFP GBIC compatible HP J4859C - Transceiver 1000BASE-LX - Paquet de 10

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode et multimode | LC | 10 km | Garantie à vie

726,99 € hors TVA
872,39 € incluant TVA
Module SFP+ GBIC compatible HP JD092B - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-SR
JD092BST
Module SFP+ GBIC compatible HP JD092B - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-SR

10 Gbps | Fibre multimode | LC | 300 m | Garantie à vie

311,99 € hors TVA
374,39 € incluant TVA
Module SFP+ GBIC compatible HP J9150A - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-SR
J9150AST
Module SFP+ GBIC compatible HP J9150A - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-SR

10 Gbps | Fibre multimode | LC | 300 m | Garantie à vie

334,99 € hors TVA
401,99 € incluant TVA
Module SFP+ GBIC compatible HP J9151A - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-LR
J9151AST
Module SFP+ GBIC compatible HP J9151A - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-LR

10 Gbps | Fibre monomode | LC | 10 km | Garantie à vie

519,99 € hors TVA
623,99 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible HP J4858C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-SX
J4858CST
Module SFP GBIC compatible HP J4858C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | Garantie à vie

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA
Module SFP+ GBIC compatible HP 455883-B21 - Transceiver Mini GBIC 10GBASE-SR
455883B21ST
Module SFP+ GBIC compatible HP 455883-B21 - Transceiver Mini GBIC 10GBASE-SR

10 Gbps | Fibre multimode | LC | 300 m | TAA | Garantie à vie

201,99 € hors TVA
242,39 € incluant TVA

Accessoires