Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Mini adaptateur USB 2.0 réseau sans fil AC600 double bande - Clé USB WiFi 802.11ac 1T1R
Ajoutez une connectivité bibande sans fil AC à un ordinateur portable ou de bureau par USB 2.0
Nº de produit : USB433WACDB
- Compatible AC600 sans fil (433 + 150 Mb/s)
- Conforme aux normes 802.11 a/b/g/n/ac
- Interface hôte USB 2.0
- Prise en charge de la fréquence bibande 2,4/5 GHz (802.11ac est 5 GHz uniquement)
- Configuration d'antenne 1 transmetteur/1 récepteur (1x1:1)
- Prend en charge la sécurité sans fil WEP (64-128 bits), WPA et WPA2
- Touche WPS
- Prend en charge la qualité de service WMM
- Design compact
Le mini adaptateur USB 2.0 réseau sans fil AC600 USB433WACDB permet d'ajouter la connectivité sans fil AC à un ordinateur portable ou de bureau par un adaptateur USB tout petit.
Les applications réseau consommant beaucoup de bande passante, comme la lecture de vidéos HD en continu, la conférence en ligne, le transfert de fichiers et le jeu, demandent de plus en plus de capacités. Couplé à un routeur 802.11ac, cet adaptateur sans fil AC confère une vitesse et une portée plus importantes à votre réseau sans fil professionnel ou domestique. L'adaptateur WiFi bibande USB prend en charge des vitesses de transfert pouvant atteindre 433 Mb/s sur une bande de 5 GHz, et 150 Mb/s sur une bande de 2,4 GHz.
Cet adaptateur réseau polyvalent est doté d'une antenne 1T1R (un transmetteur et un récepteur) et d'un bouton WPS permettant l'enregistrement sécuritaire de l'appareil d'une seule touche. L'adaptateur USB 802.11ac est également rétrocompatible avec les réseaux 802.11a/b/g/n, ce qui permet de l'intégrer à vos périphériques de réseau.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Applications
- Remplacez ou mettez à niveau les capacités sans fil d'un ordinateur portable ou de bureau
- Branchez-vous à la bande WiFi de 5 GHz la plus dégagée pour éviter les interférences provenant des appareils sans fil ordinaires comme les téléphones
- Faites des conférences en ligne, transférez des fichiers, regardez des vidéos HD en continu ou jouez sans décalage, grâce à une connexion sans fil plus rapide
Points forts de StarTech.com
- Profitez d'une plus grande vitesse sans fil et d'une meilleure couverture avec compatibilité 802.11ac
- Assurez une connexion WiFi rapide avec moins d'interférences sur un système bibande 2,4/5 GHz
- Connectez à des réseaux sans fil existants avec rétrocompatibilité 802.11a/b/g/n
Numéros de produit
Ingram Micro France
V933260
Tech Data - France
4428357
UPC Code
065030858212
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Configuration d'antenne | 1x1:1 (TxR:S) | |
ID du chipset | Realtek - RTL8811AU | |
Interface | Sans-fil | |
Normes de l’industrie | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b | |
Type de bus | USB 2.0 | |
Performance | ||
Caractéristiques de sécurité | Chiffrement des données WEP | |
WPA and WPA2-PSK Data Encryption | ||
TKIP/AES | ||
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption | ||
Modulation | DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM | |
Plage de fréquences | 2.4000~2.4835GHz 5.150~5.825GHz |
|
Prise en charge duplex complet | Oui | |
Vitesse max. de transfert de données | 433 Mbit/s (5 GHz) 150 Mbit/s (2,4 GHz) |
|
Connecteur(s) | ||
Types de connecteur | 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle | |
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac) | ||
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.6 à 10.14 |
|
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Port USB disponible | |
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - Liaison/activité | |
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Alimentation par USB | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 0~90 % | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) | |
Température de stockage | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 0.7 cm [0.3 in] | |
Largeur du produit | 15 mm [0.6 in] | |
Longueur du produit | 35 mm [1.4 in] | |
Poids du produit | 0 g [0 oz] | |
Type de boîtier | Plastique | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 32 mm [1.3 in] | |
Package Length | 14.4 cm [5.7 in] | |
Package Width | 17.1 cm [6.7 in] | |
Poids brut | 95 g [3.4 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur sans fil USB | |
1 - CD de pilote | ||
1 - Manuel d'instruction |
Compatibilité










Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 à 10.14
Produits associés
Mini adaptateur USB 2.0 réseau sans fil AC600 double bande - Clé USB WiFi 802.11ac 1T1R
Ajoutez une connectivité bibande sans fil AC à un ordinateur portable ou de bureau par USB 2.0
Mini Clé USB Sans Fil N 150 Mbps - Adaptateur USB WiFi 802.11n/g 1T1R - Blanc
Ajoutez une connectivité N sans fil haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau via USB
Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g 1T1R
Ajoutez une connectivité sans fil N haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau via le port USB
Support produit
Pilotes
-
[Realtek RTL881xAU] Windows Wireless AC USB Adapter.zip
Version: 1030.25.0701.2017
- Langue: Anglais
-
Windows_Release_Notes.txt
- Langue: Anglais
-
[Realtek RTL881xAU] Mac Wireless AC USB Adapter.zip
Version: 1830.32.0926.2018
- Langue: Anglais
-
Mac_Release_Notes.txt
- Langue: Anglais
Manuels
-
USB433WACDB manual.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
USB433WACDB_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Foire aux questions
Mode d'emploi
Pour savoir si Windows détecte votre appareil USB, procédez comme suit :
- Appuyez sur la touche Windows + R, saisissez devmgmt.msc, puis appuyez sur Entrée.
- Dans la section appropriée du Gestionnaire de périphériques, vérifiez que votre carte d'extension est bien répertoriée et qu'elle n'est pas suivie d'un point d'exclamation. Par exemple, une carte contrôleur USB doit se trouver sous Contrôleurs de bus USB.
Votre appareil USB est répertorié sous le nom du chipset. Pour connaître le nom du chipset de votre appareil USB, rendez-vous sur www.StarTech.com et consultez l'onglet Spécifications techniques concernant votre produit.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis