StarTech.com

Adaptateur USB WiFi - AC600 - Adaptateur réseau sans fil nano bi-bande

Ajoutez une connectivité sans fil fiable à votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau, compatible avec les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz

Nº de produit : USB433ACD1X1

  • Ajoutez une connectivité sans fil bi-bande à votre ordinateur portable, tablette ou ordinateur de bureau
  • Compatible avec les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz (la norme 802.11ac fonctionne uniquement avec la bande 5 GHz)
  • Débits de données maximaux de 433 Mb/s sur la bande 5 GHz et de 150 Mb/s sur la bande 2,4 GHz
En voir plus
  • Interface hôte USB 2.0
  • Format compact nano
  • Conforme avec la norme IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • Prend en charge la sécurité sans fil WEP (64-128 bits), WPA et WPA2
32,99 € EUR hors TVA
39,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Configuration d'antenne 1x1:1 (TxR:S)
ID du chipset Realtek - RTL8811AU
Interface Sans-fil
Normes de l’industrie IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Type de bus USB 2.0
Performance
Caractéristiques de sécurité Chiffrement des données WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Modulation DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Plage de fréquences 2.4000~2.4835GHz
5.150~5.825GHz
Prise en charge duplex complet Oui
Vitesse max. de transfert de données 433 Mbit/s (5 GHz)
150 Mbit/s (2,4 GHz)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 à 10.14
Notes spéciales / Configuration
Remarque Compatible avec les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz (la norme 802.11ac fonctionne uniquement avec la bande 5 GHz)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Température de stockage -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.8 cm [0.3 in]
Largeur du produit 22.3 mm [0.9 in]
Longueur du produit 16.6 mm [0.7 in]
Poids du produit 2 g [0.1 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Poids brut 74 g [2.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur sans fil USB
1 - CD de pilote
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 à 10.14

Certifications

Produits associés

Mini adaptateur USB 2.0 réseau sans fil AC600 double bande - Clé USB WiFi 802.11ac 1T1R
USB433WACDB
Mini adaptateur USB 2.0 réseau sans fil AC600 double bande - Clé USB WiFi 802.11ac 1T1R

Ajoutez une connectivité bibande sans fil AC à un ordinateur portable ou de bureau par USB 2.0

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1
Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g 1T1R

Ajoutez une connectivité sans fil N haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau via le port USB

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Mini Clé USB Sans Fil N 150 Mbps - Adaptateur USB WiFi 802.11n/g 1T1R - Blanc
USB150WN1X1W
Mini Clé USB Sans Fil N 150 Mbps - Adaptateur USB WiFi 802.11n/g 1T1R - Blanc

Ajoutez une connectivité N sans fil haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau via USB

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA