StarTech.com

Mini Clé USB Sans Fil N 150 Mbps - Adaptateur USB WiFi 802.11n/g 1T1R - Blanc

Ajoutez une connectivité N sans fil haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau via USB

Nº de produit : USB150WN1X1W

  • Conception extrêmement compacte et légère
  • Configuration d'antenne 1 transmetteur/1 récepteur (1x1:1)
  • Conformité à la norme IEEE 802.11n, avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 150 Mb/s
En voir plus
  • Rétrocompatibilité avec les normes IEEE 802.11b/g, pour des connexions pouvant atteindre 11 et 54 Mb/s respectivement
  • Prise en charge des fonctions de sécurité, comme le WEP (64-128 bits), le WPA et le WPA2
  • Diffusion sur des distances pouvant atteindre 100 m à l'intérieur et 300 m à l'extérieur
  • Configuration par logiciel ou bouton-poussoir WPS (Wi-Fi Protected Setup)
  • Prise en charge des modes de réseau ad hoc et d'infrastructure
18,99 € EUR hors TVA
22,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Configuration d'antenne 1x1:1 (TxR:S)
ID du chipset Realtek - RTL8188EUS
Interface Sans-fil
Normes de l’industrie IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Type de bus USB 2.0
Performance
Caractéristiques de sécurité Chiffrement des données WEP
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
Fréquence 2.4 GHz
MTBF 44,000 Hours
Prise en charge duplex complet Oui
Vitesse max. de transfert de données 150 Mbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.5 à 10.14
Linux 2.6.x à 3.5 et 4.4 à 4.11.x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB disponible
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 0.8 cm [0.3 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur du produit 19 mm [0.7 in]
Poids du produit 2 g [0.1 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 6 mm [0.2 in]
Package Length 85 mm [3.3 in]
Package Width 56 mm [2.2 in]
Poids brut 41 g [1.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur sans fil USB
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.5 à 10.14
Linux 2.6.x à 3.5 et 4.4 à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1
Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g 1T1R

Ajoutez une connectivité sans fil N haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau via le port USB

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Adaptateur réseau sans fil N PCI Express 300 Mb/s - 802.11n/g 2T2R
PEX300WN2X2
Adaptateur réseau sans fil N PCI Express 300 Mb/s - 802.11n/g 2T2R

Ajoutez la connectivité sans fil N haute vitesse à un PC de bureau via PCI Express

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA