StarTech.com

Mini adaptateur USB 2.0 réseau sans fil N 300Mb/s - Clé USB WiFi 802.11n 2T2R

Ajoutez une connectivité N sans fil haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau par USB 2.0

Nº de produit : USB300WN2X2C

  • Conception extrêmement compacte et légère
  • Configuration d'antenne 2 transmetteurs/2 récepteurs (2x2:2)
  • Conformité aux normes IEEE 802.11n, avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 300 Mb/s
En voir plus
  • Rétrocompatible avec 802.11b/g (11/54 Mb/s respectivement)
  • Prend en charge la sécurité sans fil WEP (64-128 bits), WPA et WPA2
  • Prend en charge la qualité de service WMM
23,99 € EUR hors TVA
28,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Configuration d'antenne 2x2:2 (TxR:S)
ID du chipset Realtek - RTL8192EU
Interface Sans-fil
Normes de l’industrie IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Type de bus USB 2.0
Performance
Bande passante 20 / 40MHz
Caractéristiques de sécurité Chiffrement des données WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Plage de fréquences 2.400GHz ~ 2.484GHz
Vitesse max. de transfert de données 300 Mbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 à 10.14
Linux Kernel 2.6.x et 4.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison/activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 % ~ 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Température de stockage -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.6 cm [0.2 in]
Largeur du produit 16 mm [0.6 in]
Longueur du produit 22 mm [0.9 in]
Poids du produit 0 g [0 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.1 cm [6.7 in]
Poids brut 65 g [2.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB sans fil N
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 à 10.14
Linux Kernel 2.6.x et 4.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Mini adaptateur USB 2.0 réseau sans fil AC600 double bande - Clé USB WiFi 802.11ac 1T1R
USB433WACDB
Mini adaptateur USB 2.0 réseau sans fil AC600 double bande - Clé USB WiFi 802.11ac 1T1R

Ajoutez une connectivité bibande sans fil AC à un ordinateur portable ou de bureau par USB 2.0

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Mini Clé USB Sans Fil N 150 Mbps - Adaptateur USB WiFi 802.11n/g 1T1R - Blanc
USB150WN1X1W
Mini Clé USB Sans Fil N 150 Mbps - Adaptateur USB WiFi 802.11n/g 1T1R - Blanc

Ajoutez une connectivité N sans fil haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau via USB

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA
Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1
Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g 1T1R

Ajoutez une connectivité sans fil N haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau via le port USB

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA