StarTech.com

Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet avec Power over Ethernet (PoE)

Connectez, configurez et gérez à distance un périphérique série RS-232 sur réseau IP

Nº de produit : NETRS2321POE

  • Prise en charge de l'Ethernet standard et de l'alimentation par Ethernet (PoE)
  • Prise en charge des protocoles UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP et ARP (Ping)
  • Fixation murale
En voir plus
  • Port LAN RJ45 10/100 Mb/s intégré
  • Vitesses de transfert allant jusqu'à 115,2 Kb/s par port
  • Prise en charge de l'auto-négociation (MDI/MDI-X)
  • Compatible avec Windows® 2000, XP 32 bits et Vista 32 bits
190,99 € EUR hors TVA
229,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Normes de l’industrie PoE IEEE 802.3af
Performance
Bits d'arrêt 1, 2
Bits de données 6, 7, 8
MTBF 233,403 Hours
Protocoles pris en charge UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP, ARP-Ping
Vitesse max. de transfert de données 115,2 Kbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
1 - RJ-45 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® Vista (32), XP (32), 2000
Notes spéciales / Configuration
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicateurs
Indicateurs lumineux 3 - Pulsation, liaison/activité, 10/100 Mb/s
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 1.2
Courant de sortie 0.1A
Courant d'entrée 0.3 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 66.3 mm [2.6 in]
Longueur du produit 10.7 cm [4.2 in]
Poids du produit 259 g [9.1 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 19.2 cm [7.6 in]
Package Width 29.6 cm [11.7 in]
Poids brut 963 g [34 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Serveur de périphériques série sur IP industriel
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® Vista (32), XP (32), 2000

Certifications

Accessoires