StarTech.com

Serveur de périphériques à 1 port série RS232 vers IP Ethernet avec montage sur rail DIN

Une façon économique de connecter, configurer et gérer à distance un périphérique série RS-232 sur réseau IP

Nº de produit : NETRS232

  • Une solution série sur IP compacte et économique, qui inclut un support de fixation sur rail DIN
  • Entrée d'alimentation redondante et souple avec l'adaptateur d'alimentation inclus ou un adaptateur de bornier 10 à 30 V CC
  • Garantissez votre investissement grâce à la protection 15 kV contre les décharges d'électricité statique (ESD)
En voir plus
  • Compatible avec le logiciel d'application série StarTech.com gratuit pour iOS, Android et le navigateur Chrome (NETRSAPP)
  • Prend en charge Telnet, pour la communication indépendante du système d'exploitation, idéal pour les utilisateurs des systèmes Windows, Mac et Linux®
  • Prend en charge VCOM, TCP Server, TCP Client, UDP, HTTP, DHCP, ICMP(PING), Static IP, ARP
  • Configuration possible avec le logiciel utilitaire (Windows seulement) ou un navigateur Web
  • Débit en bauds pouvant atteindre 230,4 Kb/s
  • Prise en charge du protocole série RS232
  • Conforme aux normes IEEE 802.3 et IEEE 802.3u
126,99 € EUR hors TVA
152,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Interface Série
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 5, 6, 7, 8
Contrôle de flux RTS/CTS, aucun
Débit en bauds max. 230,4 Kb/s
MDIX auto Oui
Parité None, Even, Odd, Space, Mark
Possibilité de gestion à distance Oui
Protection contre les surtensions Protection 15KV contre les décharges d'électricité statique (ESD)
Protocole série RS-232
Protocoles pris en charge VCOM, TCP Server, TCP Client, UDP, HTTP, DHCP, ICMP(PING), Static IP, ARP, Telnet
Réseaux compatibles 10/100 Mb/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
1 - RJ-45 Femelle
1 - Bornier (2 fils)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux
Linux : Le logiciel inclus ne prend pas en charge Linux pour émuler un port COM local. Les utilisateurs de Linux doivent utiliser Telnet.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Tx
1 - Rx
1 - LAN 10/100 Mb/s
1 - Liaison/activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 14.4
Courant de sortie 1.2 A
Courant d'entrée 0.5 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise H
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.2 cm [0.9 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur du produit 95 mm [3.7 in]
Poids du produit 68 g [2.4 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 76 mm [3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 15.9 cm [6.3 in]
Poids brut 444 g [15.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Serveur de périphériques série sur IP
1 - Kit de rail DIN
1 - Bornier
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - CD de logiciel
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux
Linux : Le logiciel inclus ne prend pas en charge Linux pour émuler un port COM local. Les utilisateurs de Linux doivent utiliser Telnet.

Certifications

Produits associés

Serveur Industriel 1 Port Série RS232 /422 / 485 sur IP Ethernet WiFi avec Alimentation Redondante
NETRS232485W
Serveur Industriel 1 Port Série RS232 /422 / 485 sur IP Ethernet WiFi avec Alimentation Redondante

Connectez-vous à, configurez et gérez un périphérique série RS232 ou RS422/485 à distance sur une connexion WiFi/filaire

327,99 € hors TVA
393,59 € incluant TVA
Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet - Montage sur rail DIN
NETRS2321P
Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet - Montage sur rail DIN

Connectez, configurez et gérez à distance un périphérique série RS-232 sur réseau IP

175,99 € hors TVA
211,19 € incluant TVA
Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet avec Power over Ethernet (PoE)
NETRS2321POE
Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet avec Power over Ethernet (PoE)

Connectez, configurez et gérez à distance un périphérique série RS-232 sur réseau IP

190,99 € hors TVA
229,19 € incluant TVA

Accessoires