StarTech.com

Serveur de périphériques USB sur IP Gigabit 10/100/1000 Mb/s 1 port

Connectez et partagez un périphérique USB 2.0 haute vitesse sur un réseau Gigabit

Nº de produit : USB1000IP

  • Transfert jusqu’à 30 Mo/s - identique à celui d’une connexion directe au port USB d’un PC
  • Prend en charge les vitesses 10/100 Mb/s et Gigabit (détection automatique)
  • Prend en charge la fonction Auto-MDIX
En voir plus
  • Inclut un logiciel Windows pour vérifier et contrôler votre appareil connecté
  • Prend en charge plusieurs serveurs de périphériques sur le même réseau
  • Prise en charge des périphériques USB 2.0 combinés, comme les imprimantes multifonctions
  • Compatibilité avec les normes USB OHCI/UHCI/EHCI
  • Prise en charge de la connexion automatique au périphérique après le redémarrage
  • Conformité avec les spécifications USB 2.0 haute vitesse
112,99 € EUR hors TVA
135,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Elite Silicon - E3868M1
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3-2002
Performance
Vitesse max. de transfert de données USB : 480 Mbit/s
Ethernet : 10/100/1 000 Mbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1(32/64), 7(32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Notes spéciales / Configuration
Remarque Connexion des hubs USB non prise en charge
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Activité Ethernet
1 - Liaison Ethernet
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 15
Courant de sortie 3A
Courant d'entrée 0.48A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise H
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 % en fonctionnement
Humidité relative de 15~90 % en stockage
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur du produit 80 mm [3.1 in]
Poids du produit 37 g [1.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 355 g [12.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Serveur de périphériques USB IP Gigabit
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'utilisation

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1(32/64), 7(32/64), Vista(32/64), XP(32/64)

Certifications

Produits associés

Extension USB 2.0 2 ports sur Cat5 ou Cat6 - Jusqu'à 100 m
USB2002EXT2
Extension USB 2.0 2 ports sur Cat5 ou Cat6 - Jusqu'à 100 m

Prolongez deux connexions USB 2.0 avec alimentation jusqu'à 100 mètres sur câble Cat5 ou Cat6

553,99 € hors TVA
664,79 € incluant TVA
Extendeur USB sur Cat5 ou Cat6 avec 4 Ports - Jusqu'à 100m
USB2004EXT2
Extendeur USB sur Cat5 ou Cat6 avec 4 Ports - Jusqu'à 100m

Prolongez quatre connexions USB 2.0 jusqu'à 100 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6

532,99 € hors TVA
639,59 € incluant TVA

Accessoires