StarTech.com

Câble USB 3.0 de transfert de données - Cordon de partage PC à PC - USB A vers USB Type-C de 2m

Transférez rapidement vos fichiers Windows® ou Mac vers votre ordinateur portable ou de bureau USB-C

Nº de produit : USBC3LINK

  • Transférez rapidement des fichiers vers votre nouvel ordinateur ou ordinateur portable compatible USB-C grâce à la connectivité USB 3.0 (5 Gb/s)
  • Prise en charge d'un grand nombre de systèmes d'exploitation, fonctionnement intuitif avec des ordinateurs Windows et Mac
  • Compatible avec le logiciel Windows Easy Transfer pour migrer une version plus récente de Windows (jusqu'à Windows 8)
En voir plus
  • Le logiciel PCLinq, stocké sur le câble, permet de transférer des fichiers dans n'importe quelle direction entre des systèmes d'exploitation compatibles, sans aucun CD ni téléchargement
  • Longueur de câble pratique de 2 m
58,99 € EUR hors TVA
70,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset OTi - 7300
Nombre de ports 1
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 à 10.15

Remarque : le logiciel PCLinq fourni est requis sous Windows 10, 8.1 et Mac OS® Sous Windows 10 et 8.1, Microsoft a supprimé la prise en charge des câbles du logiciel Windows Easy Transfer.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Liaison/activité
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 à 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 23.5 mm [0.9 in]
Longueur de câble 2000 mm [78.7 in]
Longueur du produit 38.5 mm [1.5 in]
Poids du produit 72 g [2.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Poids brut 128 g [4.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - câble de transfert de données
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 à 10.15

Remarque : le logiciel PCLinq fourni est requis sous Windows 10, 8.1 et Mac OS® Sous Windows 10 et 8.1, Microsoft a supprimé la prise en charge des câbles du logiciel Windows Easy Transfer.

Certifications

Produits associés

Câble USB 3.0 de transfert de données pour Mac et Windows
45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA