Accueil Entrée-sortie industrielle Adaptateurs réseau USB

Adaptateurs réseau USB et USB-C

Ajoutez facilement une connexion réseau filaire à votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou tablette grâce à nos adaptateurs réseau USB. Quelle que soit la portabilité de votre appareil, s’il comporte un port USB libre, alors nos adaptateurs réseau USB compacts peuvent vous aider à vous connecter.

Les caractéristiques de notre gamme d’adaptateurs réseau USB incluent :

  • des connecteurs USB Type-C™, qui offrent un accès réseau simple à vos appareils équipés de l’USB-C™ ;
  • des transferts de fichiers rapides grâce à la réelle prise en charge de la bande passante Gigabit pour les réseaux Gigabit Ethernet (GbE) ou Fast Ethernet (10/100) ;
  • une portabilité sans pareille lors de vos déplacements.
11 à 20 de 34 résultats
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)
US1GC30B
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)

Adaptateur réseau USB-C | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | Compatible Thunderbolt™ 3 | RJ45

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 2.0 vers Ethernet - 10/100 Mb/s - Convertisseur USB vers RJ45 - M/F
USB2100
Adaptateur réseau USB 2.0 vers Ethernet - 10/100 Mb/s - Convertisseur USB vers RJ45 - M/F

Ajoutez un port Ethernet 10/100 Mb/s à votre ordinateur de bureau ou portable via USB

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet avec port USB supplémentaire - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)
US1GC301AU
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet avec port USB supplémentaire - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)

Utilisez le port USB Type-C de votre ordinateur portable pour ajouter un port Gigabit Ethernet et un port USB 3.1 Gen 1 (type-A)

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers Ethernet 5 Gigabit - 5GBASE-T
US5GC30
Adaptateur USB-C vers Ethernet 5 Gigabit - 5GBASE-T

Adaptateur réseau USB | IEEE 802.3bz | 5 Gbps | Mac | Windows® | Linux

153,99 € hors TVA
184,79 € incluant TVA
Adaptateur Thunderbolt vers Gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Convertisseur Thunderbolt
TB2USB3GE
Adaptateur Thunderbolt vers Gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Convertisseur Thunderbolt

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port de hub USB 3.0 à votre MacBook® ou Ultrabook™ compatible Thunderbolt™

149,99 € hors TVA
179,99 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB-C vers Gigabit Ethernet avec USB Power Delivery
US1GC30PD
Adaptateur réseau USB-C vers Gigabit Ethernet avec USB Power Delivery

Connectez-vous à un réseau GbE depuis le port USB-C de votre ordinateur portable et chargez-le pendant que vous l'utilisez avec Power Delivery

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 2.0 vers Ethernet 10/100 - Compact
USB2106S
Adaptateur réseau USB 2.0 vers Ethernet 10/100 - Compact

Ajouter un port Ethernet 10/100 Mbps à un ordinateur doté d’un port USB.

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB-C vers fibre optique Gigabit Ethernet avec SFP ouvert
US1GC30SFP
Adaptateur réseau USB-C vers fibre optique Gigabit Ethernet avec SFP ouvert

Connectez-vous à un réseau GbE grâce au port USB-C de votre ordinateur portable à l'aide du SFP Gigabit de votre choix

368,99 € hors TVA
442,79 € incluant TVA
Carte réseau externe USB 3.0 vers 2.5 Gigabit Ethernet - 2.5GBASE-T
US2GA30
Carte réseau externe USB 3.0 vers 2.5 Gigabit Ethernet - 2.5GBASE-T

Adaptateur réseau USB | IEEE 802.3bz | 2,5 Gbps | Mac | Windows® | Linux

128,99 € hors TVA
154,79 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers Ethernet Gigabit avec port USB 3.0 - Blanc
US1GC301AUW
Adaptateur USB-C vers Ethernet Gigabit avec port USB 3.0 - Blanc

Adaptateur réseau USB-C | 10/100/1000 Mbps | Compatible 3 Thunderbolt™ | RJ45

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA