Accueil Entrée-sortie industrielle Adaptateurs réseau USB

Adaptateurs réseau USB et USB-C

Ajoutez facilement une connexion réseau filaire à votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou tablette grâce à nos adaptateurs réseau USB. Quelle que soit la portabilité de votre appareil, s’il comporte un port USB libre, alors nos adaptateurs réseau USB compacts peuvent vous aider à vous connecter.

Les caractéristiques de notre gamme d’adaptateurs réseau USB incluent :

  • des connecteurs USB Type-C™, qui offrent un accès réseau simple à vos appareils équipés de l’USB-C™ ;
  • des transferts de fichiers rapides grâce à la réelle prise en charge de la bande passante Gigabit pour les réseaux Gigabit Ethernet (GbE) ou Fast Ethernet (10/100) ;
  • une portabilité sans pareille lors de vos déplacements.
21 à 30 de 34 résultats
Adaptateur réseau 5G - Carte réseau externe USB 3.0 vers 5 Gigabit Ethernet - 5GBASE-T
US5GA30
Adaptateur réseau 5G - Carte réseau externe USB 3.0 vers 5 Gigabit Ethernet - 5GBASE-T

Adaptateur réseau USB | IEEE 802.3bz | Mac | Windows® | Linux

147,99 € hors TVA
177,59 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers Ethernet 2.5 Gigabit - 2.5GBASE-T
US2GC30
Adaptateur USB-C vers Ethernet 2.5 Gigabit - 2.5GBASE-T

Adaptateur réseau USB | IEEE 802.3bz | 2,5 Gbps | Mac | Windows® | Linux

118,99 € hors TVA
142,79 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB-C vers 2 ports Gigabit Ethernet avec port USB 3.0 (Type-A)
US1GC301AU2R
Adaptateur réseau USB-C vers 2 ports Gigabit Ethernet avec port USB 3.0 (Type-A)

Utilisez le port USB-C de votre ordinateur portable pour ajouter un accès LAN avec deux ports Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 (Type-A)

90,99 € hors TVA
109,19 € incluant TVA
Adaptateur Thunderbolt 3 / USB-C vers Ethernet - 10Gbase-T
TB310G
Adaptateur Thunderbolt 3 / USB-C vers Ethernet - 10Gbase-T

Ajoutez une connexion réseau filaire haut débit 10G Ethernet à un ordinateur portable ou de bureau équipé d'un port Thunderbolt 3

357,99 € hors TVA
429,59 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec hub USB 3.0 de 3 ports
ST3300U3S
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec hub USB 3.0 de 3 ports

Ajoutez 3 ports USB 3.0 de hub et la connectivité Gigabit Ethernet à un ordinateur par le biais d'un seul port SuperSpeed USB 3.0

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA
Adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit - Carte Réseau Externe USB vers 1 Port RJ45 - Blanc
USB31000SPTW
Adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit - Carte Réseau Externe USB vers 1 Port RJ45 - Blanc

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port USB Pass-through 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - USB 3.0
US1GC30DB
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - USB 3.0

Connectez-vous à un réseau Gigabit Ethernet via le port USB-C de votre ordinateur

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers fibre optique SC Gigabit Ethernet jusqu'à 550 m
US1GA30SXSC
Adaptateur réseau USB 3.0 vers fibre optique SC Gigabit Ethernet jusqu'à 550 m

Connectez-vous à un réseau à fibre optique Gigabit Ethernet via le port USB-A de votre ordinateur portable

435,99 € hors TVA
523,19 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 2.0 vers fibre optique avec SFP ouvert - USB vers Ethernet 10/100 Mbps
US100A20SFP
Adaptateur réseau USB 2.0 vers fibre optique avec SFP ouvert - USB vers Ethernet 10/100 Mbps

Connectez-vous à un réseau Ethernet 100 Mb/s grâce au port USB-A de votre ordinateur portable à l'aide du SFP 100 Mb/s de votre choix

202,99 € hors TVA
243,59 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers fibre optique Gigabit Ethernet avec SFP ouvert
US1GA30SFP
Adaptateur réseau USB 3.0 vers fibre optique Gigabit Ethernet avec SFP ouvert

Connectez-vous à un réseau Gigabit Ethernet grâce au port USB-A de votre ordinateur portable à l'aide du SFP Gigabit de votre choix

358,99 € hors TVA
430,79 € incluant TVA