Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir
Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port USB Pass-through 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0
Nº de produit : USB31000SPTB
- Port Gigabit Ethernet via connexion USB 3.0/2.0
- Port USB Pass-Through 3.0 intégré
- Compatibilité IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T)
- Détection de répartiteur et autocorrection (Auto MDIX).
- Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
- Prise en charge de trames étendues jusqu'à 4 Ko
- Prise en charge du déchargement du total de contrôle (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et du déchargement d'envoi volumineux
- Design compact, léger pour une portabilité maximale
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
L'adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet USB31000SPTB vous permet d'ajouter un port réseau Gigabit à votre ordinateur portable ou Ultrabook™ à l'aide d'un port USB 3.0. De plus, il comprend un port USB Pass-Through 3.0 intégré qui garde votre port USB libre pour d'autres périphériques. Le port RJ45 prend en charge l'Ethernet 10/100/1000 Mb/s et offre une compatibilité totale avec les normes IEEE 802.3i/u/ab. L'adaptateur de réseau constitue l'accessoire d'ordinateur portable idéal pour votre Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 ou Surface Book.
Accessoire d'ordinateur portable ou adaptateur LAN de rechange idéal, ce NIC USB 3.0 compact exploite la vitesse de 5 Gb/s de l'USB 3.0 pour fournir une bande passante Gigabit. Il est également rétrocompatible avec les systèmes USB 2.0 (vitesse limitée par le bus USB).
L'adaptateur prend en charge le moteur de déchargement du total de contrôle de paquet IPv4/IPv6 et du déchargement d'envoi volumineux TCP pour réduire la charge appliquée au processeur. Les trames étendues, le fonctionnement en mode duplex avec contrôle de flux 802.3x et le marquage VLAN sont également pris en charge, ce qui en fait un adaptateur réseau USB efficace et complet.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
- Prise en charge de la bande passante Gigabit complète avec une connexion hôte USB 3.0
- Conservez les ports USB 3.0 libres avec USB Pass-Through
- Emportez cet adaptateur partout grâce à sa conception portable, alimentée par USB
Applications
Ajoutez les capacités Gigabit Ethernet à un ordinateur ou un ordinateur portable
Permet de remplacer un port Gigabit Ethernet intégré défectueux sur un ordinateur portable
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V932865 | |
Tech Data - France | 4428351 | |
UPC Code | 065030851893 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
ID du chipset | ASIX - AX88179 VIA/VLI - VL811 |
|
Interface | RJ45 (Gigabit Ethernet) | |
Nombre de ports | 1 | |
Normes de l’industrie | IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az | |
Type de bus | USB 3.0 | |
USB Pass-Through | Oui | |
Performance | ||
Distance max. | 100 m / 330 ft | |
Jumbo Frame Support | 4K max. | |
MDIX auto | Oui | |
Prise en charge duplex complet | Oui | |
Réseaux compatibles | 10/100/1000 Mbps | |
Type et débit | USB 3.0 - 5 Gb/s | |
Vitesse max. de transfert de données | 5 Gb/s (USB 3.0) 2 Gb/s (Ethernet - duplex complet) |
|
Connecteur(s) | ||
Types de connecteur | 1 - RJ-45 Femelle | |
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle | ||
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle | ||
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 to 10.13 - VLAN tagging is currently not supported in Mac OS Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x LTS Versions only ChromeOS 55+ |
|
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Port USB disponible | |
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - Liaison/activité 10/100 (vert) | |
1 - Liaison/activité Gigabit (jaune) | ||
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Alimentation par USB | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 5~85 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Température de stockage | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 17 mm [0.7 in] | |
Largeur du produit | 35 mm [1.4 in] | |
Longueur de câble | 155 mm [6.1 in] | |
Longueur du produit | 126 mm [5 in] | |
Poids du produit | 42 g [1.5 oz] | |
Type | Câble intégré | |
Type de boîtier | Plastique | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 127 g [4.5 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur réseau USB 3.0 | |
1 - CD de pilote | ||
1 - Manuel d'instruction |
Compatibilité










Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13 - VLAN tagging is currently not supported in Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x LTS Versions only
ChromeOS 55+
Produits associés
Adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit - Carte Réseau Externe USB vers 1 Port RJ45 - Blanc
Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port USB Pass-through 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0
Adaptateur réseau USB 3.0 vers 2 ports Gigabit Ethernet - Convertisseur USB vers 2x RJ45
Ajoutez deux ports Gigabit Ethernet et un port USB passthrough 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec hub USB 3.0 de 3 ports
Ajoutez 3 ports USB 3.0 de hub et la connectivité Gigabit Ethernet à un ordinateur par le biais d'un seul port SuperSpeed USB 3.0
Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers 1 Port Ethernet Gigabit - Carte NIC
Permet d’ajouter une connectivité Gigabit à tout ordinateur portable ou de bureau compatible ExpressCard
Carte Réseau Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports Ethernet Gigabit - Carte NIC
Ajoutez 2 ports Ethernet gigabit à votre ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard
Adaptateur Réseau USB 3.0 vers RJ45 Gigabit Ethernet - 10/100/1000Mbps - Noir
Ajoutez une connectivité de réseau Gigabit Ethernet à un ordinateur portable ou de bureau par le biais d'un port USB 3.0
Accessoires
Câble Réseau RJ45 Cat 6 Ethernet Gigabit UTP - Cordon Cat6 1,8 m - Bleu
Créez des connexions réseau Gigabit avec prise en charge PoE
Support produit
Pilotes et téléchargements
Pilotes :
-
[ASIX88179] Windows USB Network Adapter.zip
Version: 1.20.2.0 - Windows_Release_Notes.txt
-
[ASIX88179] Mac USB Network Adapter.zip
Version: 2.10.0 - Mac_Release_Notes.txt
-
[ASIX88179] Linux USB Network Adapter.zip
Version: 1.19.0
Manuel :
-
USB31000SPTx-FR.pdf
Français -
USB31000SPTx.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- USB31000SPTB_Datasheet-FR.pdf
Français
Foire aux questions
Mode d'emploi
Pour savoir si Windows détecte votre appareil USB, procédez comme suit :
- Appuyez sur la touche Windows + R, saisissez devmgmt.msc, puis appuyez sur Entrée.
- Dans la section appropriée du Gestionnaire de périphériques, vérifiez que votre carte d'extension est bien répertoriée et qu'elle n'est pas suivie d'un point d'exclamation. Par exemple, une carte contrôleur USB doit se trouver sous Contrôleurs de bus USB.
Votre appareil USB est répertorié sous le nom du chipset. Pour connaître le nom du chipset de votre appareil USB, rendez-vous sur www.StarTech.com et consultez l'onglet Spécifications techniques concernant votre produit.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis