Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur réseau USB 2.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Noir

Nº de produit : USB21000S2

Ajoute le protocole Gigabit Ethernet à tout ordinateur de bureau ou portable compatible USB 2.0

Spécifications techniques
  • L'adaptateur USB vers RJ45 prend en charge un réseau Gigabit sur USB 2.0 avec une bande passante jusqu'à 480 Mb/s

  • Compatibilité IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T)

  • Alimentation directe par les ports USB.

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prise en charge de trames étendues jusqu'à 9 Ko

  • Prise en charge du déchargement du total de contrôle (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et du déchargement d'envoi volumineux Microsoft NDIS 6.2

  • Détection de répartiteur et autocorrection (Auto MDIX).

  • Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q

  • SRAM de 20 Ko intégrée pour la mise en mémoire tampon de paquets

  • Indicateurs à DEL d'activité et de liaison Gigabit

  • Design compact, léger pour une portabilité maximale

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR LAFIFR rsfr
Disponible en
33,99 € EUR hors TVA
40,79 € incluant TVA

Nº: USB21000S2

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Rétrocompatible avec les anciens systèmes informatiques USB 1.x, cet adaptateur réseau USB Gigabit compact et portable offre une solution de remplacement idéale pour adaptateur réseau pour ordinateur de bureau ou un accessoire pour ordinateur portable. Grâce à sa prise en charge de fonctions comme la trame étendue et le marquage VLAN, cet adaptateur peut être utilisé par des particuliers comme des professionnels.

Points forts de StarTech.com
  • Compatible avec les réseaux Gigabit Ethernet et alimenté par USB pour plus de polyvalence et de portabilité en tant qu'ajout ou pièce de rechange
  • L'adaptateur USB Gigabit aide à préserver les ressources du système grâce à la prise en charge intégrée du déchargement du total de contrôle, du déchargement d'envoi volumineux et des trames étendues
  • L'adaptateur USB Gigabit Ethernet bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Mac OS X® 10.6 to 10.9
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only

Applications
  • Ajoutez des capacités Gigabit Ethernet à un ordinateur de bureau ou portable sans avoir à en ouvrir le boîtier ou à en occuper une fente d'extension
  • Remplacez un adaptateur réseau intégré défectueux par une connexion Ethernet externe par USB sans avoir à ouvrir le boîtier de votre ordinateur portable ou de bureau
  • Connecte votre ordinateur portable à un réseau Gigabit, qu'il soit fédérateur ou non - Idéal pour les réseaux privés ou de petites entreprises, les applications des réseaux départementaux et les jeux en réseau
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset SMSC - LAN7500
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3/802.3u/802.3ab
Type de bus USB 2.0
Performance
MDIX auto Oui
MTBF 70 000 heures
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Taille de mémoire tampon 20 KB
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Vitesse max. de transfert de données 480 Mb/s (USB 2.0)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Mac OS X® 10.6 to 10.9
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Activité
1 - Liaison Gigabit
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -20°C to 75°C (-4°F to 168°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 30 mm [1.2 in]
Longueur du produit 270 mm [10.6 in]
Poids du produit 39 g [1.4 oz]
Type Câble intégré
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 128 g [4.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB Gigabit
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Adaptateur Réseau Compact USB 2.0 vers 1 Port Ethernet 10/100
USB2106S

Adaptateur Réseau Compact USB 2.0 vers 1 Port Ethernet 10/100

Ajouter un port Ethernet 10/100 Mbps à un ordinateur doté d’un port USB.

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA

Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet Gigabit - 10/100/1000 - 32 bit
ST1000BT32

Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet Gigabit - 10/100/1000 - 32 bit

Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100/1000Mbps à tout PC via un emplacement PCI

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Carte réseau PCI Express PCIe vers Ethernet Gigabit par Fibre Optique Multimode SC
PEX1000MMSC

Carte réseau PCI Express PCIe vers Ethernet Gigabit par Fibre Optique Multimode SC

Ajoutez un port Gigabit à fibre optique multimode SC à votre système via PCI Express

207,99 € hors TVA
249,59 € incluant TVA

Câbles USB 2.0 (USB A - Mini USB B) (3)

16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15

Câble d'Extension USB 2.0 Actif de 4.80m - Prolongateur USB Actif

Prolongez la distance d'un périphérique USB 2.0 de 4,5 m et ce, de façon sécuritaire

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA

7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10

Câble d'extension USB 2.0 de 3 m - Rallonge USB A vers A - M/F

Prolongez la distance entre vos appareils USB 2.0 de 3 m

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câble d'Extension Mâle/Femelle USB 2.0 de 1.50m - Prolongateur USB pour Bureau
USBEXTAA5DSK

Câble d'Extension Mâle/Femelle USB 2.0 de 1.50m - Prolongateur USB pour Bureau

Prolongez un port USB à partir de l'arrière de votre ordinateur, vers votre ordinateur portable

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

Câbles USB internes et câbles USB montés sur panneau (1)

Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir
USBPNLAFAM1

Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis