StarTech.com

Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Blanc

Ajoutez une connectivité de réseau Gigabit Ethernet à un ordinateur portable ou de bureau par le biais d'un port USB 3.0

Nº de produit : USB31000SW

  • Prise en charge de la bande passante Gigabit complète sur USB 3.0
  • Compatibilité IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T)
  • Alimentation par USB.
En voir plus
  • Détection de répartiteur et autocorrection (Auto MDIX).
  • Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
  • Prise en charge cadre Jumbo.
  • Prise en charge du déchargement du total de contrôle (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et du déchargement d'envoi volumineux
  • Indicateurs à DEL d'activité et de liaison
  • Design compact et léger
32,99 € EUR hors TVA
39,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset ASIX - AX88179
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, marquage VLAN IEEE 802.1q
Type de bus USB 3.0
Performance
Distance max. 100 m / 330 ft
Jumbo Frame Support 4K max.
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 à 10.14 Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Activité (jaune)
1 - Liaison (vert)
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative < 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 1.6 cm [0.6 in]
Largeur du produit 26 mm [1 in]
Longueur du produit 21 cm [8.3 in]
Poids du produit 27 g [1 oz]
Type Câble intégré
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 13.3 cm [5.2 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Poids brut 119 g [4.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB 3.0 Gigabit
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 à 10.14 Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Adaptateur Réseau USB 3.0 vers RJ45 Gigabit Ethernet - 10/100/1000Mbps - Noir
USB31000NDS
Adaptateur Réseau USB 3.0 vers RJ45 Gigabit Ethernet - 10/100/1000Mbps - Noir

Ajoutez une connectivité de réseau Gigabit Ethernet à un ordinateur portable ou de bureau par le biais d'un port USB 3.0

31,99 € hors TVA
38,39 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Noir
USB31000S
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Noir

Ajoutez une connectivité de réseau Gigabit Ethernet à un ordinateur portable ou de bureau par le biais d'un port USB 3.0

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 2.0 vers Ethernet 10/100 - Compact
USB2106S
Adaptateur réseau USB 2.0 vers Ethernet 10/100 - Compact

Ajouter un port Ethernet 10/100 Mbps à un ordinateur doté d’un port USB.

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
ExpressCard Ethernet Adapter Card for Gigabit Networks
EC1000S
Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers 1 Port Ethernet Gigabit - Carte NIC

Permet d’ajouter une connectivité Gigabit à tout ordinateur portable ou de bureau compatible ExpressCard

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Carte Réseau Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports Ethernet Gigabit - Carte NIC
EC2000S
Carte Réseau Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports Ethernet Gigabit - Carte NIC

Ajoutez 2 ports Ethernet gigabit à votre ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard

203,99 € hors TVA
244,79 € incluant TVA
Carte réseau Mini PCI Express vers 1 port Gigabit Ethernet - NIC
ST1000SMPEX
Carte réseau Mini PCI Express vers 1 port Gigabit Ethernet - NIC

Permet d'ajouter un port Gigabit RJ45 par le biais d'une fente Mini PCI Express

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Carte réseau PCI à 1 port Gigabit Ethernet - 10/100/1000 - 32-bits
ST1000BT32
Carte réseau PCI à 1 port Gigabit Ethernet - 10/100/1000 - 32-bits

Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100/1000Mbps à tout PC via un emplacement PCI

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1
Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g 1T1R

Ajoutez une connectivité sans fil N haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau via le port USB

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA

Accessoires