StarTech.com

Adaptateur réseau USB 2.0 vers Ethernet - 10/100 Mb/s - Convertisseur USB vers RJ45 - M/F

Ajoutez un port Ethernet 10/100 Mb/s à votre ordinateur de bureau ou portable via USB

Nº de produit : USB2100

  • Ethernet 10/100 Mb/s par USB 2.0
  • Compatible IEEE 802.3i et 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX)
  • Prend en charge le fonctionnement duplex complet et semi-duplex
En voir plus
  • Détection croisée et autocorrection (Auto MDIX)
  • Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
  • Dongle avec câble USB intégré
22,99 € EUR hors TVA
27,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset ASIX - AX88772C
Interface RJ45 (10/100 Ethernet)
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE802.3i, IEEE 802.3u
Type de bus USB 2.0
USB Pass-Through Non
Performance
Distance max. 100 m / 330 ft
MDIX auto Oui
MTBF 76 600 heures
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100 Mb/s
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Vitesse max. de transfert de données 200 Mbit/s (Ethernet - Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
1 - RJ-45 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 à 10.15
Google Chrome OS?
Linux 2.6.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison
1 - Activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 10°C to 40°C (50°F to 114°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.4 cm [0.6 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur de câble 150 mm [5.9 in]
Longueur du produit 65 mm [2.6 in]
Poids du produit 23 g [0.8 oz]
Type Câble intégré
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.6 cm [5.7 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Poids brut 129 g [4.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB 2.0 Fast Ethernet
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 à 10.15
Google Chrome OS?
Linux 2.6.x à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir
USB31000SPTB
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port USB Pass-through 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit - Carte Réseau Externe USB vers 1 Port RJ45 - Blanc
USB31000SPTW
Adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit - Carte Réseau Externe USB vers 1 Port RJ45 - Blanc

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port USB Pass-through 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Adaptateur Réseau USB 3.0 vers RJ45 Gigabit Ethernet - 10/100/1000Mbps - Noir
USB31000NDS
Adaptateur Réseau USB 3.0 vers RJ45 Gigabit Ethernet - 10/100/1000Mbps - Noir

Ajoutez une connectivité de réseau Gigabit Ethernet à un ordinateur portable ou de bureau par le biais d'un port USB 3.0

31,99 € hors TVA
38,39 € incluant TVA