StarTech.com

Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet avec port USB supplémentaire - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)

Utilisez le port USB Type-C de votre ordinateur portable pour ajouter un port Gigabit Ethernet et un port USB 3.1 Gen 1 (type-A)

Nº de produit : US1GC301AU

  • Ajoutez une connexion réseau Gigabit Ethernet à votre ordinateur grâce à un port USB Type-C
  • Compatible avec les derniers modèles de MacBook, Chromebook Pixel™ et autres ordinateurs portables et de bureau équipés d'un port USB-C
  • Thunderbolt 3 port compatible
En voir plus
  • Ajoutez un port USB Type-A à votre ordinateur afin d'y brancher un périphérique supplémentaire
  • Configuration facile grâce à la prise en charge native du pilote sur Chrome OS™ et Windows® 8.1
  • Prend en charge Mac OS 10.10 avec installation de pilote
  • Alimentation directe par le port USB
  • Design compact, léger pour une portabilité maximale
  • Prise en charge de la détection automatique 10/100/1000 Mb/s
  • Compatible IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
  • Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
  • Déchargement de la somme de contrôle et d'envois volumineux intégrés
  • Prise en charge de trames étendues jusqu'à 4 Ko
  • Prise en charge de la fonction Wake On LAN
  • Prise en charge IEEE 802.3az Ethernet éco-énergétique
58,99 € EUR hors TVA
70,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset ASIX - AX88179
VIA/VLI - VL812
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
Type de bus USB 3.1 Gen 1
USB Pass-Through Oui
Performance
Jumbo Frame Support 4K max.
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Type et débit USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1)
Connecteur(s)
Ports externes 1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Femelle
1 - RJ-45 A verrouillage Femelle
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS® 10.6 à 10.15 Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS®
Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x Versions LTS uniquement
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Vert : 1 liaison/activité 10/100
1 - Orange : activité/liaison Gigabit
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.7 cm [0.7 in]
Largeur du produit 3.5 cm [1.4 in]
Longueur de câble 20.3 cm [8 in]
Longueur du produit 27.5 cm [10.8 in]
Poids du produit 38 g [1.3 oz]
Type Câble intégré
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Poids brut 92 g [3.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur réseau USB-C vers GbE

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS® 10.6 à 10.15 Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS®
Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Adaptateur réseau USB-C vers 2 ports Gigabit Ethernet avec port USB 3.0 (Type-A)
US1GC301AU2R
Adaptateur réseau USB-C vers 2 ports Gigabit Ethernet avec port USB 3.0 (Type-A)

Utilisez le port USB-C de votre ordinateur portable pour ajouter un accès LAN avec deux ports Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 (Type-A)

90,99 € hors TVA
109,19 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Noir
USB31000S
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Noir

Ajoutez une connectivité de réseau Gigabit Ethernet à un ordinateur portable ou de bureau par le biais d'un port USB 3.0

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)
US1GC30B
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)

Adaptateur réseau USB-C | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | Compatible Thunderbolt™ 3 | RJ45

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) - Blanc
US1GC30W
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) - Blanc

Ajoutez un port Gigabit Ethernet à votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB Type-C

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers Ethernet Gigabit avec port USB 3.0 - Blanc
US1GC301AUW
Adaptateur USB-C vers Ethernet Gigabit avec port USB 3.0 - Blanc

Adaptateur réseau USB-C | 10/100/1000 Mbps | Compatible 3 Thunderbolt™ | RJ45

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA