StarTech.com

Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - Argent

Ajoutez un port Gigabit Ethernet à votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB Type-C grâce à ce petit convertisseur en aluminium

Nº de produit : US1GC30A

  • Ajoutez une connexion réseau Gigabit Ethernet à votre ordinateur grâce au port USB-C
  • Son fini argenté élégant s'accorde parfaitement à la couleur de votre MacBook, de votre ordinateur portable ou de votre Chromebook
  • Thunderbolt 3 port compatible
En voir plus
  • Configuration facile grâce à la prise en charge native du pilote sur Chrome OS, Mac OS 10.10, Windows 8.1
  • Alimentation directe par le port USB
  • Design compact, léger pour une portabilité maximale
  • Prise en charge de la détection automatique 10/100/1000 Mb/s
  • Compatible IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
  • Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
  • Déchargement de la somme de contrôle et d'envois volumineux intégrés
  • Prise en charge de trames étendues jusqu’à 9 Ko
  • Prise en charge de la fonction Wake On LAN
  • Prise en charge IEEE 802.3az Ethernet éco-énergétique
46,99 € EUR hors TVA
56,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Realtek - RTL8153
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
Type de bus USB 3.1 Gen 1
Performance
Jumbo Frame Support 9K max.
Longueur max. de câble 1.5 cm [0.6 in]
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.7 à 10.15 Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS®
Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x Versions LTS uniquement Chrome OS®️
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB Type-C disponible
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 à 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 1.7 cm [0.7 in]
Largeur du produit 24 mm [0.9 in]
Longueur du produit 65 mm [2.6 in]
Poids du produit 34 g [1.2 oz]
Type Câble intégré
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Poids brut 106 g [3.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur réseau USB-C vers GbE

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.7 à 10.15 Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS®
Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x Versions LTS uniquement Chrome OS®️

Certifications

Produits associés

Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)
US1GC30B
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)

Adaptateur réseau USB-C | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | Compatible Thunderbolt™ 3 | RJ45

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Noir
USB31000S
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Noir

Ajoutez une connectivité de réseau Gigabit Ethernet à un ordinateur portable ou de bureau par le biais d'un port USB 3.0

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) - Blanc
US1GC30W
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) - Blanc

Ajoutez un port Gigabit Ethernet à votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB Type-C

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA