StarTech.com

Adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit - Carte Réseau Externe USB vers 1 Port RJ45 - Blanc

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port USB Pass-through 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0

Nº de produit : USB31000SPTW

  • Port Gigabit Ethernet via connexion USB 3.0/2.0
  • Port USB passthrough 3.0 intégré
  • Compatibilité IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T)
En voir plus
  • Détection de répartiteur et autocorrection (Auto MDIX)
  • Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
  • Prise en charge de trames étendues jusqu'à 4 Ko
  • Prise en charge du déchargement du total de contrôle (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et du déchargement d'envoi volumineux
  • Design compact, léger pour une portabilité maximale
45,99 € EUR hors TVA
55,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset ASIX - AX88179
VIA/VLI - VL811
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
Type de bus USB 3.0
USB Pass-Through Oui
Performance
Distance max. 100 m / 330 ft
Jumbo Frame Support 4K max.
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet - Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 à 10.14 Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison/activité 10/100 (vert)
1 - Liaison/activité Gigabit (jaune)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~85 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 1.7 cm [0.7 in]
Largeur du produit 35 mm [1.4 in]
Longueur de câble 155 mm [6.1 in]
Longueur du produit 12.6 cm [5 in]
Poids du produit 44 g [1.6 oz]
Type Câble intégré
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Poids brut 132 g [4.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur réseau USB 3.0
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 à 10.14 Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir
USB31000SPTB
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port USB Pass-through 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers 2 ports Gigabit Ethernet - Convertisseur USB vers 2x RJ45
USB32000SPT
Adaptateur réseau USB 3.0 vers 2 ports Gigabit Ethernet - Convertisseur USB vers 2x RJ45

Ajoutez deux ports Gigabit Ethernet et un port USB passthrough 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec hub USB 3.0 de 3 ports
ST3300U3S
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec hub USB 3.0 de 3 ports

Ajoutez 3 ports USB 3.0 de hub et la connectivité Gigabit Ethernet à un ordinateur par le biais d'un seul port SuperSpeed USB 3.0

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA
Carte Réseau Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports Ethernet Gigabit - Carte NIC
EC2000S
Carte Réseau Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports Ethernet Gigabit - Carte NIC

Ajoutez 2 ports Ethernet gigabit à votre ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard

203,99 € hors TVA
244,79 € incluant TVA
Adaptateur Réseau USB 3.0 vers RJ45 Gigabit Ethernet - 10/100/1000Mbps - Noir
USB31000NDS
Adaptateur Réseau USB 3.0 vers RJ45 Gigabit Ethernet - 10/100/1000Mbps - Noir

Ajoutez une connectivité de réseau Gigabit Ethernet à un ordinateur portable ou de bureau par le biais d'un port USB 3.0

31,99 € hors TVA
38,39 € incluant TVA

Accessoires