StarTech.com

Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) - Blanc

Ajoutez un port Gigabit Ethernet à votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB Type-C

Nº de produit : US1GC30W

  • Ajoutez une connexion réseau Gigabit Ethernet à votre ordinateur grâce à la plus récente technologie USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) et à l'USB Type-C
  • Compatible avec les derniers modèles de MacBook, Chromebook Pixel™ et autres ordinateurs portables et de bureau équipés d'un port USB-C
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
En voir plus
  • Configuration facile grâce à la prise en charge native du pilote sur Chrome OS™, Mac OS 10.10, Windows® 8.1
  • Alimentation directe par le port USB
  • Design compact, léger pour une portabilité maximale
  • Prise en charge de la détection automatique 10/100/1000 Mb/s
  • Compatible IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
  • Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
  • Déchargement de la somme de contrôle et d'envois volumineux intégrés
  • Prise en charge de trames étendues jusqu’à 9 Ko
  • Prise en charge de la fonction Wake On LAN
  • Prise en charge IEEE 802.3az Ethernet éco-énergétique
38,99 € EUR hors TVA
46,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Realtek - RTL8153
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
Type de bus USB 3.1 Gen 1
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Type et débit USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet - Duplex intégral)
Connecteur(s)
Ports externes 1 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 à 10.14 Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x Versions LTS uniquement Chrome OS®
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur de câble 145 mm [5.7 in]
Longueur du produit 21 cm [8.3 in]
Poids du produit 24 g [0.8 oz]
Type Câble intégré
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Poids brut 82 g [2.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur réseau USB-C vers GbE

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 à 10.14 Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x Versions LTS uniquement Chrome OS®

Certifications

Produits associés

Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Noir
USB31000S
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Noir

Ajoutez une connectivité de réseau Gigabit Ethernet à un ordinateur portable ou de bureau par le biais d'un port USB 3.0

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)
US1GC30B
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)

Adaptateur réseau USB-C | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | Compatible Thunderbolt™ 3 | RJ45

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet avec port USB supplémentaire - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)
US1GC301AU
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet avec port USB supplémentaire - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)

Utilisez le port USB Type-C de votre ordinateur portable pour ajouter un port Gigabit Ethernet et un port USB 3.1 Gen 1 (type-A)

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA