StarTech.com

Adaptateur réseau USB-C vers Gigabit Ethernet avec USB Power Delivery

Connectez-vous à un réseau GbE depuis le port USB-C de votre ordinateur portable et chargez-le pendant que vous l'utilisez avec Power Delivery

Nº de produit : US1GC30PD

  • Ajoutez un port RJ45 Gigabit Ethernet à votre appareil USB-C pour bénéficier d'une connectivité réseau fiable
  • Prise en charge de la spécification USB Power Delivery 2.0 pour alimenter et charger votre ordinateur portable et votre adaptateur réseau lorsque vous utilisez l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable
  • Adaptateur réseau portable, idéal en déplacement
En voir plus
  • Prise en charge de la technologie USB 3.0 (5 Gb/s)
  • Câble intégré doté d'un connecteur USB-C compatible avec les ports de données Thunderbolt™ 3
  • Compatibilité multiplateforme et installation facile avec la prise en charge native des derniers systèmes d'exploitation (Windows, Mac, Chrome OS)
  • Prise en charge de Wake On LAN, de l'Ethernet éco-énergétique (EEE), des trames étendues, du contrôle de flux en duplex intégral, du marquage VLAN et l'encodage prioritaire de la couche 2
65,99 € EUR hors TVA
79,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Oui
ID du chipset Realtek - RTL8153
Interface USB 3.0
RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
Port(s) à charge rapide Non
Port(s) appareil USB-C USB Power Delivery
Type de bus USB 3.0
Performance
Contrôle de flux Contrôle de flux en mode duplex
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet - Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
1 - USB-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement Femelle
1 - RJ-45 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10
Windows Server® 2016
Mac OS X® 10.11 à 10.14 Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s) (pour garantir l'alimentation et le chargement de votre ordinateur portable, le port USB-C de votre ordinateur hôte doit prendre en charge la spécification USB Power Delivery 2.0)
Facultatif : Adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable)
Remarque Le port USB-C de l'adaptateur est dédié à la spécification USB Power Delivery. Il ne prend pas en charge le DisplayPort alt mode ou les transferts de données.
Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable hôte prend en charge USB Power Delivery 2.0.
L'adaptateur peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge la spécification USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté au hub, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison (vert)
1 - Activité (jaune)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Power Delivery 60W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.7 cm [0.7 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 12 mm [0.5 in]
Longueur du produit 62.5 mm [2.5 in]
Poids du produit 34 g [1.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.7 cm [5.8 in]
Poids brut 113 g [4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 10
Windows Server® 2016
Mac OS X® 10.11 à 10.14 Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS

Certifications

Produits associés

Adaptateur USB-C vers Gigabit Ethernet avec hub USB 3.0 à 3 ports et USB Power Delivery
US1GC303APD
Adaptateur USB-C vers Gigabit Ethernet avec hub USB 3.0 à 3 ports et USB Power Delivery

Connectez-vous à un réseau GbE et ajoutez trois ports USB Type-A et le fonction Power Delivery via le port USB-C de votre ordinateur portable

75,99 € hors TVA
91,19 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) - Blanc
US1GC30W
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) - Blanc

Ajoutez un port Gigabit Ethernet à votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB Type-C

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA