Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptateur réseau Thunderbolt 3 à 1 port 10 Gigabit Ethernet - Boîtier et carte
Cet adaptateur Thunderbolt 3 vers 10GbE vous permet de connecter votre appareil équipé de la technologie Thunderbolt 3 à un réseau 10 GbE via un châssis d'extension
Nº de produit : BNDTB10GI
- Ajoutez une connectivité 10GbE à votre ordinateur de bureau ou à votre ordinateur portable Thunderbolt 3
- Mettez à niveau vos périphériques sans avoir à mettre à jour votre châssis en changeant simplement votre carte PCIe
- Assemblez et installez facilement à l'aide d'un simple tournevis
Présentation
Cet adaptateur Thunderbolt™ 3 vers carte réseau 10GbE vous permet de connecter votre appareil équipé de la technologie Thunderbolt 3 à un réseau 10 GbE. Cet adaptateur associe le châssis d'extension PCIe Thunderbolt 3 (TB31PCIEX16) de StarTech.com à la carte réseau PCI Express 10G (ST10000SPEXI), vous offrant une sortie DisplayPort, un port Thunderbolt 3 supplémentaire et un port RJ45 (10GbE).
Connectivité multimode fiable, performante et polyvalente
Cette carte réseau 10G utilise le chipset Intel® X550 avec la technologie de virtualisation Intel® pour la connectivité, offrant la puissance, les performances et les capacités améliorées dont vous avez besoin pour bénéficier de connexions réseau parfaitement fiables.
Installation et assemblage en toute simplicité
Ne nécessitant qu'un simple tournevis de type Phillips, cet adaptateur Thunderbolt™ 3 vers carte réseau 10GbE peut être assemblé et connecté en quelques minutes. Il se connecte facilement à votre ordinateur via un seul port Thunderbolt 3.
Transformez votre châssis
Vous pouvez non seulement coupler le châssis Thunderbolt 3 avec la carte réseau 10GbE, mais aussi échanger la carte réseau contre d'autres cartes PCIe permettant la prise en charge d'autres fonctionnalités et performances. Grâce au port TB3 supplémentaire et à la sortie DP intégrée au châssis, vous avez toujours la possibilité de brancher d'autres écrans pour effectuer plusieurs tâches facilement.
Les modèles TB31PCIEX16 et ST10000SPEXI bénéficient d'une garantie StarTech.com de 2 ans.
Applications
Mettez à niveau votre poste de travail pour offrir de meilleures performances, des fonctionnalités avancées et une fiabilité supérieure
Transformez un port Ethernet 10/100/1000 de votre ordinateur en port compatible 10GbE
Idéal pour les serveurs de base de données très sollicités et les serveurs essentiels nécessitant une connectivité réseau redondante
Ajoutez des capacités de fonctionnement en réseau à un ancien système non doté de port Ethernet
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V934327 | |
UPC Code | 065030879118 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Débit d’air | 14.06 CFM | |
ID du chipset | Intel - Alpine Ridge DSL6540 | |
Interface | RJ45 (10 Gigabit Ethernet) | |
Thunderbolt | ||
Niveau de bruit | 24.55 dB | |
Nombre de ports | 5 | |
Normes de l’industrie | IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T) NBASE-T (Linux uniquement) |
|
Thunderbolt 3 | ||
PCI Express Rév. 2.0 | ||
Marquage VLAN IEEE 802.1Q | ||
Contrôle de flux en mode duplex complet IEEE 802.3x | ||
Style de port | Intégré à la carte | |
Type de bus | PCI Express | |
Thunderbolt 3 | ||
Type de carte | Support standard | |
Type ventilateur à roulement | Palier à douille | |
Ventilateur(s) | Oui | |
Ventilateurs | 1 - 92 mm | |
Performance | ||
Bande passante | 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 ) | |
Jumbo Frame Support | 9K max. | |
MDIX auto | Oui | |
Prise en charge duplex complet | Oui | |
Promiscuous Mode | Oui | |
Protocoles pris en charge | IEEE 802.3x (Flow Control Support) IEEE 802.1Q (VLAN tagging) |
|
Réseaux compatibles | 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps | |
Type et débit | Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s | |
Vitesse max. de transfert de données | 40 Gbit/s (Thunderbolt 3) | |
Connecteur(s) | ||
Ports externes | 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Femelle | |
1 - DisplayPort (20 broches) Femelle | ||
Ports internes | 1 - PCI Express x16 Femelle | |
1 - RJ-45 Femelle | ||
Types de connecteur | 1 - PCI Express x4 Mâle | |
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Windows® 7, 8, 8.1, 10 (64 bits uniquement) macOS 10.12 - 10.13 |
|
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un port Thunderbolt 3. | |
Remarque | Le châssis d'extension ne prend pas en charge les cartes vidéo. | |
Ce châssis d'extension ne fournit pas une alimentation totale. Il fournit 15 W d'alimentation, ce qui augmente le temps de charge de certains ordinateurs portables tels que le MacBook Pro. Lorsque la station d'accueil est connectée à votre ordinateur portable hôte, une icône de charge peut s'afficher sur l'écran de l'ordinateur portable. Cette alimentation permet uniquement de charger votre ordinateur portable en mode veille et le chargement nécessitera plus de temps. | ||
La prise en charge 5K est accessible uniquement à l'aide d'un écran Thunderbolt 3 5K. Les écrans DisplayPort 5K ne sont pas compatibles avec ce châssis d'extension. | ||
Il est nécessaire de disposer d’un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K). | ||
Il est possible que certains écrans soient limités à une résolution 4K à 30 Hz avec une connexion via DisplayPort. Cette restriction concerne les modèles suivants : Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (vous devrez paramétrer ces modèles sur la résolution 4K à 30 Hz). | ||
Pour la connexion d'un écran à l'un des ports USB-C Thunderbolt 3, un adaptateur vidéo USB-C peut être requis en fonction de l'entrée de votre écran. | ||
Le deuxième port Thunderbolt 3 peut également être utilisé pour connecter des appareils USB 3.1 (10 Gb/s) USB Type-C, tels que des hubs USB 3.1. Rétrocompatible avec USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) et USB 2.0. | ||
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Consommation électrique | 65 | |
Courant de sortie | 5.417A | |
Courant d'entrée | 2A | |
Tension de sortie | 12 DC | |
Tension d'entrée | 100 ~ 240 AC | |
Type de prise | N | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Châssis et carte PCIe : Humidité relative de 20 à 80 % | |
Température de fonctionnement | Chassis & PCIe Card: 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |
Température de stockage | Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
|
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 82 mm [3.2 in] | |
Largeur du produit | 142 mm [5.6 in] | |
Longueur de câble | 500 mm [19.7 in] | |
Longueur du produit | 280 mm [11 in] | |
Poids du produit | 1.6 kg [3.6 lb] | |
Type de boîtier | Aluminium et acier | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 3.6 kg [8 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Boîtier d'extension PCIe Thunderbolt 3 | |
1 - Câble thunderbolt 3 | ||
4 - Pieds en caoutchouc | ||
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ) | ||
1 - Carte réseau 10G | ||
1 - Support faible encombrement | ||
2 - guides de démarrage rapide |
Compatibilité





macOS 10.12 - 10.13
Produits associés
Carte réseau PCI Express à 1 port 10GBase-T / NBASE-T Ethernet
Ajoutez un port Ethernet à un serveur ou poste de travail prenant en charge cinq vitesses de réseau : 10G / 5G / 2,5G / 1G / 100 Mb/s
Carte réseau PCIe à 1 port Gigabit Ethernet - Adaptateur PCI Express vers RJ45
Ajoute un port Ethernet 10/100/1000Mbps à tout PC via un emplacement PCI Express
Boîtier d'extension PCI Express vers 2x PCI et 2x PCIe - Châssis d'extension PCIe - Pleine longueur
Ajoutez deux slots d'extension PCI et deux PCI Express à votre ordinateur de bureau
Boîtier Externe d'Extension PCI Express vers 4 Emplacements PCI - Chassis
Ajoutez quatre slots d'extension PCI externes à un ordinateur de bureau
Accessoires
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir
Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz
Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou moniteur DisplayPort
Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP
Connectez deux écrans indépendants à un seul port USB Type-C à l'aide de cet adaptateur
Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16950
Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur pleine hauteur ou faible encombrement via un logement PCI Express.
Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16550
Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via un slot d’extension PCI Express
Carte PCI Express à 8 ports DB9 RS232 - Adaptateur PCIe série - UART 16950
Ajoutez 8 ports série RS232 à votre ordinateur via une fente PCI Express
Carte PCI Express Série 4 ports - 2x RS232 et 2x RS422 / RS485
Ajoutez deux ports série RS232 et deux ports série RS422/485 à votre PC par le biais d'une fente d’extension PCI Express
Carte réseau PCI Express à 2 ports 10GBase-T Ethernet avec chipset Intel X540
Ajoutez deux ports 10 Gigabit Ethernet (10 Gb/s) à un client, un serveur ou un poste de travail en utilisant un slot PCI Express
Carte réseau PCI Express à 1 port 10 Gigabit Ethernet avec chipset Intel X550
Mettez à niveau votre serveur ou station de travail vers la gestion de réseau 10G sur cuivre, en ajoutant un port 10GBase-T/NBASE-T RJ45
Carte réseau PCI Express à 1 port 10 Gigabit Ethernet - NIC PCIe x4 10 GbE
Permet d’ajouter un port 10 Gigabit Ethernet (10 Gb/s) à un client, un serveur ou une station de travail par un slot PCI Express
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet SFP+ ouvert - Chipset Intel - MM
Obtenez une connectivité haute performance sur câble à fibre optique multimode en mettant à niveau votre serveur ou poste de travail avec un port 10GBase-SR
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Adaptateur NIC PCIe x4
Augmentez la performance de votre réseau au moyen du transceiver SFP+ 10 Gb de votre choix et connectez votre serveur compatible PCI-E à un réseau fibre optique 10 Gigabit
Carte réseau PCI Express à 2 ports fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert et chipset Intel
Ajoutez deux ports fibre optique 10 Gigabit Ethernet (10 Gb/s par port) au moyen du transcepteur SFP+ de votre choix couplés à votre poste de travail ou votre serveur
Carte réseau PCI Express à 4 ports Gigabit Ethernet avec chipset Intel I350
Ajoutez quatre ports Gigabit Ethernet à un client, serveur ou poste de travail via un slot PCI Express unique
Carte Adaptateur PCI Express vers 3 Ports FireWire - 800 et 400 - 1394a 1394b
Ajoutez 2 ports FireWire 800 natifs à votre ordinateur via un slot d’extension PCI Express
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 avec 4 voies dédiées de 5 Gb/s, UASP et alimentation SATA / LP4
Ajoutez quatre ports USB 3.0 avec quatre voies indépendantes, une alimentation LP/SATA et une station de charge à votre PC via un slot PCI Express
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCIe avec UASP et alimentation SATA
Permet d'ajouter 4 ports USB 3.0 externes à un ordinateur à faible encombrement ou standard via PCI Express
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 avec 2 voies dédiées de 5 Gb/s, UASP et alimentation SATA / LP4
Ajoutez quatre ports USB 3.0 avec deux voies indépendantes, une alimentation LP/SATA et une station de charge à votre PC via un slot PCI Express
Adaptateur PCI Express x4 vers SSD M.2 PCIe
Connectez un SSD M.2 PCIe (NVMe ou AHCI) à votre ordinateur à l'aide du PCI Express pour un accès aux données ultra-rapide
Adaptateur U.2 vers PCIe pour SSD U.2 NVMe - SFF-8639 - PCI Express 3.0 x4
Installez un SSD U.2 NVMe de 2,5" sur votre ordinateur de bureau ou serveur via un slot d'extension PCI-E disponible
Adaptateur de fente d'extension à faible encombrement PCI Express X 1 vers X 16
Connectez une carte PCI Express x16 faible encombrement à un slot x1
Carte contrôleur 2 ports SATA 6Gbps PCI Express eSATA
Permet d’ajouter deux ports SATA 6Gbps eSATA pour bénéficier d’un accès haute vitesse à des solutions de stockage externe de grands volumes de données.
Carte contrôleur PCI Express RAID pour 2 SSD M.2 NGFF plus 2 ports SATA III 6 Gb/s
Ajoutez deux SSD M.2 au format de prochaine génération et deux ports SATA à votre ordinateur par PCI Express
Carte contrôleur PCI Express pour 2 SSD M.2 SATA
Ajoutez deux SSD SATA M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) à votre ordinateur par PCI Express
Carte son PCI Express 7.1 canaux pour son surround - 24 bit 192 KHz
Ajoutez le son surround optique numérique à votre ordinateur grâce à PCI-E
Carte d'acquisition vidéo HD PCI Express - HDMI / DVI / VGA / Composante - 1080p
Capturez une source audio-vidéo HD avec un slot PCI Express pleine hauteur ou faible encombrement
Support produit
Pilotes
-
[Intel] Windows Network Card.zip
Version: 23.5
- Langue: Anglais
-
Windows_Release_Notes.txt
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
BNDTB10GI_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Certificat de Conformité
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis