StarTech.com

Câble pour Switch KVM 2-en-1 VGA avec USB - 4,60 m

Connectez USB et vidéo VGA à l'aide d'un seul câble KVM fin

Nº de produit : SVECONUS15

  • La conception unique du câble permet de connecter des claviers et des souris VGA et USB.
  • Les connecteurs ont un codage couleur conforme aux spécifications PC99 afin de faciliter l'installation.
  • Le câble vidéo est fabriqué à l’aide d’un fil mini-coax assurant une excellente clarté d'image.
26,99 € EUR hors TVA
32,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 4.6 m [15 ft]
Longueur du produit 4.6 m [15 ft]
Poids du produit 346 g [12.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 356 g [12.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble-KVM-VGA-USB-2-en-1-4,6-m

Certifications

Accessoires